Terug naar het overzicht

Power Quality in industriële elektrische installaties

Power Quality
Tijd:10.00 - 16.00 uur (1 dag)
Prijs per persoon: € 195 (artikelnr. 5990042)

In-company € 2500 (ongeacht aantal deelnemers). Neem contact met ons op voor een persoonlijk advies.

Onder Power Quality wordt zowel de betrouwbaarheid als de kwaliteit van spanning en stroom verstaan. Elke onderbreking, dip of vervorming kan storend werken.

Doelen

Tijdens dit seminar maakt u kennis met de eisen en installatie-aspecten in een industriële installatie. Alle hieronder genoemde facetten komen aan de orde en worden uitvoerig besproken en demonstreert aan de hand van een nagebouwde installatie.

Er zijn grenzen gesteld aan de spanningskwaliteit, bijvoorbeeld bij:

  • spanningsonderbreking
  • spanningsdips
  • grenzen waarbinnen de spanning mag variëren
  • spanningsvorm

Voor wie?

Dit seminar is bedoeld voor iedereen die meer inzicht wil krijgen in de netkwaliteit van het beschikbare elektriciteitsnet.
Zoals bijvoorbeeld: hardware engineers, storingsmonteurs, projectleiders, inspecteurs, adviseurs en facility managers.

Inhoud

Technische specificaties als immuniteitsspecificaties voor onderbrekingen en dips, Power Factor (PF), harmonische vervorming (HD) als de Crestfactor (CF) zijn belangrijk voor het ontwerp en goed functioneren van de elektrische installatie en de netkwaliteit (PQ).

Indien de stroomafname een andere vorm heeft dan de spanning, veroorzaakt door niet lineaire belastingen, zoals LED lampen, computerapparatuur en frequentieregelaars, veroorzaken deze harmonische stromen in het net. Deze harmonische stromen vervuilen het net.

Wet- en regelgeving

In de Nederlandse Netcode zijn, met verwijzing naar de NEN-EN 50160, eisen vastgelegd voor de maximaal toelaatbare netvervuiling. Ook de NEN 1010 geeft informatie om aan de gestelde eisen te voldoen.

Producten

Binnen de diverse productnormen voor niet lineaire belastingen wordt een maximale emissie van harmonische stromen vastgelegd.

Bekabelings- en bedradingslay-out

Bij optredende harmonische stromen moet de bekabeling en bedrading berekend zijn op basis van de harmonische stromen. Met name de derde orde harmonische stromen vragen om bijzondere aandacht. Het kiezen van een juiste netconfiguratie kan de negatieve gevolgen van de harmonische stromen beperken.

Meten

Het is belangrijk uw installatie zowel qua producten en bekabeling te kennen en met gerichte metingen vast te stellen of deze aan de gestelde netkwaliteit voldoet. Deze metingen moeten met de juiste meetapparatuur worden uitgevoerd zoals een True-RMS meter of een Power Quality meter. Hiervoor zijn in de NEN-EN- 61000 -2 -4 overdrachtspunten vastgelegd waarbij de netkwaliteit is gedefinieerd.

Data

Interesse? Meld u dan aan via de button 'Aanmelden' onderaan deze pagina. LET OP: DIT ZIJN BETAALDE THEMADAGEN!

  Datum Status Plaats Locatie
27.06.2019
Afspraak noteren
Waalre Technologie- en Trainingscentrum Waalre
Routebeschrijving
24.09.2019
Afspraak noteren
Reeuwijk Technologie- en Trainingscentrum Reeuwijk
Routebeschrijving
12.12.2019
Afspraak noteren
Waalre Technlogie- en Trainingscentrum Waalre
Routebeschrijving

(0316) 591 914

Wilt u meer informatie over seminars, speed seminars en workshops? Neem dan contact met ons op.

Service

Seminar Power Quality

Jentje Bootsma (gastspreker) legt kort uit wat het seminar Power Quality inhoudt


Seminar EMC

Jentje Bootsma (gastspreker) legt kort uit wat het seminar EMC inhoudt

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten