Terug naar het overzicht

Webinar Smart Safe IO

Webinar Smart Safe IO
Tijd:op aanvraag
Prijs per persoon: kosteloos

De meeste machines zijn uitgerust met veiligheidsgerelateerde oplossingen. Van een relatief eenvoudig systeem met een deurschakelaar, een veiligheidsrelais en een motorcontactor tot complexe systemen met veiligheids-PLC's en tientallen veiligheidsfuncties.

Smart Safe IO is een nieuwe manier om functionele veiligheid eenvoudig in uw automatiseringssysteem te integreren, onafhankelijk welke besturing of welk netwerk u toepast. Dit kan omdat de Smart Safe IO-modulen de veiligheidsfuncties zelf bewerken en de standaard besturing en het netwerk alleen als transportmiddel worden gebruikt. Daarbij voldoen de Smart Safe IO-modulen aan alle veiligheidseisen voor SIL 3 of PL e.

Doelen

In dit webinar wordt u geïnformeerd over de technologie achter de Smart Safe IO-modulen.

Een interessant webinar voor iedereen die op de industriële werkvloer in aanraking komt met het integreren van veiligheid in een automatiseringssysteem.

Inhoud

  • Positionering verschillende veiligheidsoplossingen
  • De Smart Safe IO-techniek
    • Black Channel principle
    • Enable principle
  • SafeConf software
  • Verschillende netwerktopologieën
  • Kenmerken Smart Safe IO-oplossing

Data

Bent u geïnteresseerd in dit webinar, gebruik dan onderstaand formulier. Wij verzorgen graag een individuele sessie voor u.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20