Terug naar het overzicht

Veiligheidsbesturingen voor de machinebouw

Veiligheidsbesturingen voor de machinebouw
Tijd:14.00 - 20.00 uur inclusief buffet
Prijs per persoon: kosteloos

De meeste machines zijn uitgerust met veiligheidsgerelateerde besturingssystemen. Van een relatief eenvoudig systeem met een deurschakelaar, een veiligheidsrelais en een motorcontactor tot complexe systemen met veiligheidsplc's en tientallen veiligheidsfuncties.

De normen voor deze besturingssystemen worden weliswaar bij veel bedrijven al toegepast maar het vakgebied staat niet stil. Zo is de PL norm aangepast (december 2015) en zien we steeds meer aandacht voor verificatie en validatie volgens het V-model.

In deze themadag, die Phoenix Contact organiseert in samenwerking met D&F Consulting, wordt vanuit de machinerichtlijn onderbouwd wanneer en waarom PL wordt gebruikt, worden de faalkansberekeningen toegelicht/gedemonstreerd en wordt beschreven hoe een project systematisch kan worden uitgevoerd.

Doelen

Na afloop van de themamiddag bent u bekend met de risicobeoordeling van machines en productielijnen en berekeningen,verificatie en validatie van veiligheidsfuncties volgens de nieuwe norm Performance level.

Inhoud

  • omgaan met richtlijnen en normen
  • nieuwe machines en gewijzigde machines
  • risicobeoordeling, van grenzen en gevaren tot maatregelen
  • introductie functionele veiligheid, wat is PL?
  • de PL norm ISO 13849-1 inclusief de recente wijzigingen (uit de 2015 versie)
  • demonstratie faalkansberekeningen met de vernieuwde tool 'SISTEMA 2.0.'
  • systematische werkwijze en het V-model
  • verificatie en validatie
  • documenteren

(0316) 59 18 91

Wilt u meer informatie over ons opleidingsprogramma? Neem dan contact met ons op.