VHPready

VHPready

De standaard voor virtuele energiecentrales

Ontdek nieuwe technologieën voor een intelligent energiemanagement rondom decentrale energie-opwekkers.

Samen met partners uit de industrie, de energiebranche en onderzoek werkt Phoenix Contact aan een standaard voor de koppeling van decentrale energie-opwekkers. De standaard VHPready (staat voor Virtual Heat & Power) is de basis voor virtuele energiecentrales waarin volatiele, regeneratieve energie-opwekkers dusdanig worden gekoppeld, dat er een constante energievoorziening van particulieren en bedrijven gegarandeerd is.

Uw voordelen

  • geringe engineeringswerkzaamheden dankzij snelle koppeling van WKK's met een virtuele energiecentrale
  • alleen onderhoud waar nodig dankzij centrale bewaking van het installatiepark
  • ongecompliceerde wisseling van virtuele energiecentrale dankzij uniforme communicatie
  • eenvoudige koppeling met een virtuele energiecentrale via een gestandaardiseerde communicatie-interface
  • in Duitsland gebruik van het subsidiemodel van directe verkoop door gestandaardiseerde integratie in een virtuele energiecentrale

Wat doet VHPready in virtuele energiecentrales?

a_0064063  

Virtuele energiecentrale

Een virtuele energiecentrale is een koppeling van meerdere decentrale, doorgaans duurzame energie-opwekkers zoals PV-installaties, windparken of biogasinstallaties. Deze energie-opwekkers vormen een virtuele eenheid, een energiecentrale. Deze energiecentrale kan afhankelijk van de energiebehoefte elektrische energie invoeden op het voedingsnet van de energiemaatschappij.

VHPready is een open industriestandaard voor de aansturing van de decentrale units vanuit een controleruimte. Door middel van een uniforme en gestandaardiseerde communicatie wordt het koppelen tot één virtuele energiecentrale en managen aanzienlijk vereenvoudigd.

Het industrieforum VHPready heeft daartoe bepaalde datapunten voor de communicatie en een datacodering middels SSL/TLS, PKI vastgelegd. Uit het grote aantal van reeds bestaande remoteprotocollen is gekozen voor de protocollen IEC 60870-5-104 en IEC 61850-7-420, die al een vaste naam op de markt hebben weten op te bouwen. Wordt voldaan aan de gedefinieerde eisen aan de ondersteunde protocollen en de veiligheid, dan kunnen installaties met een VHPready-netwerk worden gekoppeld.

Wat biedt PHOENIX CONTACT aan voor VHPready?

Opbouw van een virtuele energiecentrale  

Opbouw van een virtuele energiecentrale

Phoenix Contact biedt met zijn jarenlange ervaring in de automatiseringstechniek speciale software voor de energiebranche en een breed productenprogramma met innovatieve hardware voor op maat gesneden oplossingen voor virtuele energiecentrales aan.

Een modulaire opbouw en ondersteuning voor vrijwel alle gangbare communicatie-interfaces zorgen voor de nodige flexibiliteit om een betrouwbare en gestandaardiseerde communicatie tussen de energie-opwekers en -verbruikers en naar de controleruimte op te bouwen.

Van de hardware tot en met de remote-communicatiesoftware Resy+ krijgt u bij Phoenix Contact een complete oplossing voor communicatie volgens de VHPready-standaard.

Partner voor de virtuele energiecentrale

Productenprogramma van Phoenix Contact  

Alles uit één hand

Wilt u energie opwekken met virtuele energiecentrales en deze energie naar behoefte ter beschikking stellen aan verbruikers? Phoenix Contact is de juiste partner als het erom gaat decentrale energie-opwekkers, verbruikers en opslagsystemen intelligent aan te sturen.

Als drijvende kracht achter de open industriestandaard beschikt Phoenix Contact over de nodige competentie en het productenprogramma om een modulaire oplossing op basis van gestandaardiseerde communicatie-interfaces voor u te creëren. Neem contact met ons op, bijvoorbeeld via het contactformulier in de rechterkolom.

Onze producten voor uw oplossing

Om een oplossing op maat voor u te ontwikkelen, maakt Phoenix Contact gebruik van een speciale selectie producten voor de virtuele energiecentrale.