Techniek

Techniek

Basisprincipes van de overspanningsbeveiliging

Over het ontstaan van overspanningen tot en met een allesomvattend beveiligingsconcept.

Terug naar Overspanningsbeveiliging

Categorieën

  • Oorzaken van overspanningen

    Op de volgende pagina's wordt u uitgebreid geïnformeerd over alles op het gebied van de overspanningsbeveiligingstechnologie.

  • Gevolgen van overspanningen

    Overspanningen die in een stroomcircuit inkoppelen, veroorzaken in de meeste gevallen aanzienlijke schade aan apparaten en installaties.

  • Beveiligingsconcept

    Met de overspanningsbeveiligingsmodulen van Phoenix Contact kan een effectieve beveiligingskring om apparaten en installaties worden opgebouwd.

  • Componenten en beveiligingsschakelingen

    Wanneer er overspanningen optreden, moeten de getroffen apparaten en leidingen binnen zeer korte tijd met de potentiaalvereffening worden kortgesloten.

Misschien hebt u veel vragen – van de fundamentele vraag hoe overspanningen eigenlijk ontstaan tot en met technische details over netsystemen of afzonderlijke onderdelen van een overspanningsbeveiligingsconcept tot en met het apparaat zelf.

Hier vindt u de antwoorden op de volgende vragen

  • Hoe ontstaat overspanning en welke gevolgen kunnen hieruit voortkomen?
  • Hoe is een effectief overspanningsbeveiligingsconcept opgebouwd?
  • Op welke technologie zijn het beveiligingsconcept en de producten gebaseerd?
  • Waar dient u op te letten?