Terug naar het overzicht

Systeemarchitecturen

Bij de concrete realisatie van een veiligheidstoepassing moet aan alle normatieve eisen worden voldaan. De keuze van het geschikte veiligheidsconcept en de bijbehorende systeemarchitectuur van de besturings- en verwerkingslogica is complex. Ons aanbod op dit gebied loopt uiteen van veiligheidsrelais, via configureerbare modulen tot aan de veilige besturing met veldbusaansluiting. Met de juiste technologie kan de veiligheidsgerichte toepassing eenvoudig, economisch, en normconform worden gerealiseerd.

Veiligheidsrelais

Schematische weergave van elektromechanische veiligheidsrelais  

ongecompliceerde en snelle opbouw van eenvoudige veiligheidssystemen

Eenvoudige toepassingen met weinig veiligheidsfuncties, zoals een bewerkingsautomaat met een beveiligingsdeur en een nood-uit-knop, kunnen het beste met klassieke veiligheidsmodulen worden gerealiseerd. Met elektromechanische veiligheidsrelais kunnen eenvoudige veiligheidssystemen die aan alle normatieve eisen voldoen snel en ongecompliceerd worden opgebouwd.

Typische kenmerken van deze systeemarchitectuur:

  • klassieke scheiding tussen veiligheids- en functiebesturing
  • netwerk en I/O-periferie verschillend
Terug naar boven

Configureerbare veiligheidsmodulen

Schematische weergave van configureerbare veiligheidsmodulen  

Betrouwbaar en veelzijdig: configureerbare veiligheidsmodulen

Naarmate de omvang van de installatie toeneemt, stijgt meestal niet alleen het aantal veiligheidsfuncties, maar moeten vaak ook andere functies zoals het tijdelijk in- en uitschakelen van afzonderlijke modulen worden uitgevoerd. Voor dergelijke toepassingen zijn configureerbare veiligheidsmodulen geschikt.

Typische kenmerken van deze systeemarchitectuur:

  • klassieke scheiding tussen veiligheids- en functiebesturing
  • gemeenschappelijk netwerk voor niet-veilige communicatie
  • I/O-periferie verschillend
Terug naar boven

Veiligheidsoplossingen voor netwerken

Schematische weergave van configureerbare veiligheidsmodulen – decentraal  

Veiligheidsfuncties: verbonden via het standaardnetwerk

In grote installaties zijn meestal meer veiligheidsfuncties nodig. Bovendien moeten vaak niet alleen de standaardsignalen, maar ook de veilige signalen decentraal via bussystemen worden geregistreerd resp. uitgevoerd.

Het doel is een aanzienlijke reductie van de bedradingskosten en een toename van de flexibiliteit. Decentraal in het netwerk verdeelde, configureerbare veiligheidsmodulen zijn geschikt voor kleine tot middelgrote applicaties. Deze kunnen zonder veiligheidsbesturing en zonder veilig bussysteem worden toegepast. Via het standaardnetwerk wisselen ze veiligheidsgerichte signalen uit.

Typische kenmerken van deze systeemarchitectuur:

  • klassieke scheiding tussen veiligheids- en functiebesturing
  • een gemeenschappelijk netwerk voor standaard- en veilige communicatie
  • in-/uitgangsmodulen incl. veiligheidslogica verdeeld in het netwerk
Terug naar boven

Veilige besturingstechniek

Schematische weergave van programmeerbare veiligheidsbesturingen  

Toepassing van programmeerbare veiligheidsbesturingen

In het geval van complexe installaties waarbij het aantal veiligheidsfuncties niet meer met de beschreven technologieën kan worden gerealiseerd, zijn veilige besturingen in combinatie met een veilig bussysteem de beste keuze.

Er zijn hier twee verschillende oplossingen beschikbaar:

1) De eerste oplossing bestaat uit separate – van de standaardbesturing gescheiden – veiligheidsbesturingen met een eigen netwerk. Dit netwerk moet apart worden geïnstalleerd, waardoor de kosten en de installatietijd toenemen.

2) Bij de tweede oplossing is de veilige besturing in de standaardbesturing geïntegreerd en wordt het bestaande netwerk voor de communicatie met de veilige deelnemers gebruikt. Deze oplossing heeft zich in de praktijk als technisch zinvolle en economisch betere variant bewezen.

Typische kenmerken van deze systeemarchitectuur:

  • verschillende graden van integratie mogelijk
  • gemeenschappelijk communicatiesysteem voor standaard en veiligheidscomponenten
Terug naar boven

Veiligheidsgerichte in- en uitgangsmodulen

Schematische weergave van veiligheidsgerichte in- en uitgangsmodulen  

Toepassing van veiligheidsgerichte in- en uitgangsmodulen

In middelgrote tot grote toepassingen worden ook de veilige signalen via bussystemen geregistreerd resp. uitgevoerd. De in het netwerk verdeelde veiligheidsgerichte in- en uitgangsmodulen communiceren met de veiligheidsbesturing en worden door een flexibele parametrering aan de toepassing aangepast.

Typische kenmerken van deze systeemarchitectuur:

  • decentrale veilige en standaard in- en uitgangsmodulen in combinatie met een veiligheidsbesturing
  • gemeenschappelijk communicatiesysteem voor standaard en veiligheidscomponenten via een veldbus
Terug naar boven

Conclusie

De afbakening van de afzonderlijke veiligheidstechnologieën aan de hand van het aantal veiligheidsfuncties en de complexiteit van de logische koppelingen laat zien dat er voor elke toepassing een eenvoudige en economische oplossing is.

Terug naar boven