Terug naar het overzicht

PROFIsafe

PROFIsafe is een gecertificeerd profiel voor PROFIBUS en PROFINET. Met SIL 3 (Safety Integrity Level) resp. Categorie 4 volgens EN ISO 13849-1 voldoet PROFIsafe aan de hoogste veiligheidseisen voor de proces- en maakindustrie. Zowel de veiligheidsgerichte als de standaard communicatie vinden via een en dezelfde kabel plaats.

PROFIsafe-protocol

Schematische weergave PROFIsafe-protocol  

PROFIsafe-protocol

Het PROFIsafe-systeem is een uitbreiding van het PROFIBUS- en PROFINET-systeem. Met dit systeem kunnen vrij programmeerbare veiligheidsfuncties worden uitgevoerd en de hiervoor benodigde veilige in- en uitgangsgegevens van en naar veilige I/O-modulen worden overgedragen.

De communicatie tussen de veilige besturing en de veilige busdeelnemers vindt plaats via het PROFIsafe-protocol. Dit protocol heeft prioriteit boven het standaard PROFIBUS- resp. PROFINET-protocol en bevat de veilige in- en uitgangsgegevens alsmede databeveiligingsinformatie.

Black-Channel-principe

Schematische weergave van het Black-Channel-principe  

Black-Channel-principe

PROFIsafe maakt net als INTERBUS-Safety gebruik van het Black-Channel-principe voor de overdracht van veilige gegevens via een standaardnetwerk.

De veilige gegevens, bestaande uit pure veiligheidsrelevante gegevens en de voor de beveiliging noodzakelijke protocoloverhead, worden samen met de niet-veiligheidsrelevante gegevens via PROFIBUS of PROFINET overgedragen.

De F-host in de veilige besturing en het F-device in het I/O-moduul wisselen op deze manier de veilige signalen uit.

De geïntegreerde beveiligingsmechanismen beveiligen tegen de volgende mogelijke fouten:

  • herhaling van berichten
  • verlies van berichten
  • invoegen van berichten
  • verkeerde volgorde van berichten
  • datacorruptie
  • vertraging van berichten
  • terugkerende geheugenfouten in switches
  • verwisseling van deelnemers

Reactietijd

Schematische weergave van de reactietijden met het PROFIsafe-systeem  

Reactietijden met het PROFIsafe-systeem

De minimumafstand van het beveiligingssysteem tot het gevaar is afhankelijk van de volgende factoren:

  • vertragingstijd van de sensor
  • bewerkingstijd van het veiligheidsprogramma in de veiligheidsbesturing inclusief de netwerkoverdracht
  • bewerkings- en filtertijden in de in- en uitgangsmodulen
  • vertragings- resp. nalooptijd van de actor

De vertragingstijden van de sensoren en actoren zijn onafhankelijk van het toegepaste safety-protocol en moeten apart worden beschouwd.

Op grond van de vrijlopende, niet-gesynchroniseerde afzonderlijke processen wordt de reactietijd bepaald uit de som van de volgende waarden:

  • watchdog-tijd van het ingangsmoduul
  • ingestelde watchdog-tijd van het netwerk van het ingangsmoduul tot de besturing
  • ingestelde watchdog-tijd van de veilige besturing
  • ingestelde watchdog-tijd van het netwerk van de besturing tot het uitgangsmoduul
  • watchdog-tijd van het uitgangsmoduul