Terug naar het overzicht

Links en downloads

Software Assistent SISTEMA

Software Assistent SISTEMA

De Software Assistent SISTEMA van het Duitse BGIA-Institut für Arbeitsschutz der deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA) biedt ondersteuning bij de veiligheidsbeoordeling van besturingen in het kader van de norm EN ISO 13849-1.

Deze Windows-tool bootst de structuur van de veiligheidsrelevante delen van een besturing (SRP/CS, Safety-Related Parts of a Control System) op basis van de beschikbare architecturen na. Zo worden de betrouwbaarheidswaarden op verschillende detailniveaus berekend, inclusief het bereikte performance level (PL).

Stap voor stap kunnen zo verschillende criteria worden nagegaan:

  • risicoparameters voor de berekening van het vereiste performance level (PLr)
  • categorie
  • maatregelen tegen fouten met een gemeenschappelijke oorzaak (CCF) bij meerkanaals systemen
  • gemiddelde tijd tot een gevaarlijke uitval (MTTFd)
  • gemiddelde testkwaliteit (DCavg) van componenten resp. blokken

Het effect van een parameterwijziging op het totale systeem wordt direct weergegeven en kan als rapport worden afgedrukt.

Terug naar boven

SISTEMA-bibliotheek voor safety-componenten van Phoenix Contact

Laad snel en foutloos alle veiligheidsrelevante data van de veiligheidsmodulen of automatiseringsproducten van Phoenix Contact in uw SISTEMA-project.

Zo kunt u de download vinden
Door op het artikelnummer te klikken, komt u op de download-pagina van een exemplarisch product. U vindt de actuele stand van de SISTEMA-bibliotheken in het Duits en Engels onder de tab Downloads onder de kop Software.

OmschrijvingDownload
SISTEMA-bibliotheek voor veiligheidsmodulen2904950
SISTEMA-bibliotheek voor automatiseringsproducten2701559
OmschrijvingDownload
SISTEMA-bibliotheek voor veiligheidsmodulen
SISTEMA-bibliotheek voor automatiseringsproducten
Terug naar boven

Normen, richtlijnen, voorschriften

Normen, richtlijnen, voorschriften

Alles over normen, voorschriften en richtlijnen

DIN Deutsches Institut für Normung e. V.
10772 Berlijn
Telefoon: 030 / 2601-0
Fax: 030 / 2601-1260

EG-richtlijnen, wetten en verordeningen

Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH
Amsterdamer Straße 192
50735 Köln
Telefoon: 0221 / 97668-0
Fax: 0221 / 97668-288

DIN-normen, ISO-normen, VDI-richtlijnen

Beuth Verlag GmbH
Burggrafenstraße 6
10787 Berlijn
Telefoon: 030 / 2601-0
Fax: 030 / 2601-1260

VDE-voorschriften, IEC-normen

VDE-Verlag GmbH
Bismarckstr. 33
10625 Berlijn
Telefoon: 030 / 34 80 01 – 0
Fax: 030 / 341 70 93

Terug naar boven

Internationale instituten

Internationale instituten

Voor veiligheidsrichtlijnen en normen zijn verschillende internationale instituten verantwoordelijk:

New Approach

Werkresultaten van de drie Europese normeninstituten (CEN, CENELEC en ETSI) samen met de Europese Commissie en EFTA.

The European Committee for Standardization

Informatie over Europese normen, toepassingen en ontwikkelingen.

European Committee for Electrotechnical Standardization

Normen op het gebied van elektrotechnische engineering.

Internationale Organization for Standardization

Internationale normen voor bedrijfsleven, regering en samenleving.

International Electrotechnical Commission

Internationale normen en conformiteitsbeoordeling voor alle elektrische, elektronische en samenhangende technologieën.

EUR-Lex

De toegang tot het recht van de EU.

Terug naar boven