Terug naar het overzicht

SafetyBridge Technology

SafetyBridge Technology staat voor een netwerk- en besturingsonafhankelijke safety-oplossing. Met deze technologie kunnen via standaard automatiseringsnetwerken veiligheidsgerichte signalen worden overgedragen en verwerkt. Dit functioneert zonder toepassing van een veiligheidsbesturing. Vanwege de eigenschappen van het toegepaste SafetyBridge-protocol kan de technologie bij verschillende bussystemen worden ingezet. De technologie is gecertificeerd voor de volgende netwerken: INTERBUS, Profibus, PROFINET, Modbus, CANopen, DeviceNet, EtherNet/IP en sercos.

Het functieprincipe van SafetyBridge Technology

Met SafetyBridge Technology worden de veiligheidsgerichte datapakketten onafhankelijk van het gebruikte netwerk en de besturing tussen de veilige ingangsmodulen en het uitgangsmoduul uitgewisseld.

De ingangs- en uitgangsmodulen kunnen willekeurig in het netwerk verdeeld zijn.

Schematische weergave van SafetyBridge Technology

Signaalstroom van de veilige signalen

Het intelligente uitgangsmoduul wordt ook wel logicamoduul genoemd en kan de geparametreerde veiligheidsfuncties, zoals Emergency Stop, direct verwerken.

Het SafetyBridge-protocol beveiligt de gegevensoverdracht via het netwerk. De gegevensoverdracht wordt door het intelligente veilige logicamoduul gestuurd en bewaakt.

Standaardbesturing

Schematische weergave van de standaardbesturing  

De standaardbesturing kopieert de gegevens en wordt alleen als transportmiddel gebruikt.

De standaardbesturing hoeft alleen standaard I/O-gegevens tussen de ingangs- en uitgangsmodulen bidirectioneel te kopiëren. De ingangs- en uitgangssignalen van de SafetyBridge-modulen zijn op elk moment voor de standaardbesturing beschikbaar omdat ze ongecodeerd worden overgedragen.

Het toegepaste netwerk en de besturing nemen geen veiligheidsgerichte taken over; ze worden bij deze technologie alleen als transportmiddel gebruikt. Dat betekent dat de veilige datapakketten weliswaar standaard door de besturing worden gekopieerd, maar niet door deze besturing als safety-data kunnen worden herkend of verwerkt. De veilige SafetyBridge-modulen nemen alle veiligheidsfuncties voor hun rekening.

De parametrering van de veilige in- en uitgangskanalen en de realisatie van de veiligheidslogica vindt plaats met de software SAFECONF.

Het SafetyBridge-protocol

Het SafetyBridge-protocol heeft een hogere prioriteit dan het betreffende busprotocol en zorgt zo voor de beveiliging van de communicatie tussen de SafetyBridge-modulen.

Het bevat maatregelen voor de beveiliging van veiligheidsrelevante gegevens. Dankzij het protocol worden de volgende fouten ontdekt:

  • herhaling van berichten
  • verlies van berichten
  • invoegen van berichten
  • verkeerde volgorde van berichten
  • beschadiging van berichten
  • vertraging van berichten