Terug naar het overzicht

Veilige temperatuurbewaking in de procestechniek

Bij een veilige procesbewaking wordt de temperatuur in het reservoir continu geregeld en bewaakt. Daarbij worden de regeling en het beveiligingssysteem consequent van elkaar gescheiden.

U kunt de vrij programmeerbare wisselcontacten van de SIL-gecertificeerde temperatuur-meetwaardeomvormers gebruiken voor meldingen en alarmmeldingen alsmede voor een veilige uitschakeling.

Temperatuurregeling met veilige uitschakeling

Temperatuurregeling met veilige uitschakeling

Toepassingsvoorbeelden: temperatuurbewaking met stroomuitgang

Temperatuurbewaking met 4-draads RTD  

Temperatuurbewaking met stroomuitgang - voorbeeld 1

Aansluitvoorbeeld 1

Ingang: 4-draads RTD

Uitgang: 4 ... 20 mA-stroomuitgang met enkelvoudig meldcontact (schakeluitgang 1) en veilige grenswaarde op veilige besturing (combinatie van schakeluitgang 2 en 3, verbreekcontact in serie)

Temperatuurbewaking per thermo-element met interne koudelascompensatie  

Temperatuurbewaking met stroomuitgang - voorbeeld 2

Aansluitvoorbeeld 2

Ingang: thermo-element met interne koudelascompensatie

Uitgang: 4...20 mA-stroomuitgang met enkelvoudig meldcontact (schakeluitgang 1, maakcontact) en veilige grenswaarde op veilige besturing (combinatie van schakeluitgang 2 en 3, verbreekcontact parallel)

Temperatuurbewaking per thermo-element met externe of zonder koudelascompensatie of spanningsingang  

Temperatuurbewaking met stroomuitgang - voorbeeld 3

Aansluitvoorbeeld 3

Ingang: thermo-element met externe of zonder koudelascompensatie of spanningsingang

Uitgang: 4...20 mA-stroomuitgang met enkelvoudig meldcontact (schakeluitgang 1, maakcontact) en veilige grenswaarde (combinatie van schakeluitgang 2 en 3, verbreekcontact in serie) op veilige besturing

Veilige Ex i-temperatuurbewaking in de procestechniek

Temperatuurbewaking met 4-draads RTD  

Ex i-temperatuurbewaking - voorbeeld 1

Aansluitvoorbeeld 1

Ingang: 4-draads RTD

Uitgang: 4 ... 20 mA-stroomuitgang met enkelvoudig meldcontact (schakeluitgang 1) en veilige grenswaarde op veilige besturing (combinatie van schakeluitgang 2 en 3, verbreekcontact in serie)

Temperatuurbewaking per thermo-element met interne koudelascompensatie  

Ex i-temperatuurbewaking - voorbeeld 2

Aansluitvoorbeeld 2

Ingang: thermo-element met interne koudelascompensatie

Uitgang: 4...20 mA-stroomuitgang met enkelvoudig meldcontact (schakeluitgang 1, maakcontact) en veilige grenswaarde op veilige besturing (combinatie van schakeluitgang 2 en 3, verbreekcontact parallel)

Temperatuurbewaking per thermo-element met externe of zonder koudelascompensatie of spanningsingang  

Ex i-temperatuurbewaking - voorbeeld 3

Aansluitvoorbeeld 3

Ingang: thermo-element met externe of zonder koudelascompensatie of spanningsingang

Uitgang: 4...20 mA-stroomuitgang met enkelvoudig meldcontact (schakeluitgang 1, maakcontact) en veilige grenswaarde (combinatie van schakeluitgang 2 en 3, verbreekcontact in serie) op veilige besturing