Terug naar het overzicht

Veiligheidsmodulen

In de veiligheidstechniek moeten veiligheidsmodulen eenvoudig te bedienen en veilig te gebruiken zijn – de PSR-serie van Phoenix Contact staat hiervoor.

Veiligheidsrelais

Veiligheidsrelais met gedwongen contacten waren de eerste beschikbare componenten voor de veilige bewaking van sensoren en actoren.

Ze zijn optimaal geschikt voor machines of installaties die een beperkt aantal veiligheidsfuncties en logische koppelingen moeten realiseren, bijvoorbeeld:

  • nood-uit
  • bewaking van bewegende beveiligingssystemen, bijvoorbeeld beveiligingsdeuren
  • aanrakingsvrije beveiligingssystemen (BWS)
  • tweehand-schakelingen tot type IIIC
  • stilstand- en toerentalbewaking

Een veiligheidsrelais voor de veilige bewaking van functies in machines en installaties berust op relaistechniek met gedwongen contacten volgens EN 50205.

Terug naar boven

Gedwongen contacten

In een veiligheidsmoduul met geïntegreerde bewaking wordt de eigenschap van gedwongen geleiding voor de foutherkenning gebruikt.

Hierdoor worden ernstige fouten zoals het verkleven van contacten veilig herkend en wordt een hoge mate aan veiligheid bereikt.

Functieprincipe van gedwongen contacten
Terug naar boven

Veiligheidsmodulen en de functionele veiligheid

Schema veiligheidsmodulen  

Veiligheidsrelais van categorie 4 met redundante structuur

Het veiligheidsmoduul vormt als subsysteem het logische deel van een veiligheidsfunctie en moet daarom overeenkomen met de nieuwe veiligheidseisen. In het kader van het certificeringsproces worden o.a. de volgende kenmerken van het veiligheidsmoduul onderzocht, geanalyseerd en gevalideerd:

  • normconforme bouwvorm
  • gemiddelde tijd tot een gevaarlijke uitval (MTTFd)
  • diagnosedekkingsgraad (DC)
  • fouten met een gemeenschappelijke oorzaak (CCF)
Terug naar boven

Intelligente veiligheidsmodulen

Dankzij de ontwikkeling van de veiligheidstechniek kan tegenwoordig met moderne technologieën aan de eisen van nieuwe veiligheidsnormen worden voldaan. De nieuwe configureerbare veiligheidsmodulen bieden meerdere veiligheidsfuncties in een smalle bouwvorm.

Hierdoor kunnen met slechts één veiligheidsgericht moduul alle veiligheidsfuncties in een machine of installatie worden gerealiseerd.

Terug naar boven