Relaistechnologie

Relaistechnologie

Innovatieve oplossingen voor schakelmodulen

Meer veiligheid en beschikbaarheid in de industrie.

Innovaties in de schakelmoduultechniek gereed maken om op de markt te brengen – dat betekent: weten waar behoefte aan is, knowhow van verschillende expertisegebieden bundelen en nieuwe producten zelf kunnen produceren.

Met technologiecompetentie, expertiseteams en decennialange ervaring doet Phoenix Contact aan elementair onderzoek en worden er producten vanaf het eerste idee tot en met de rijpheid voor de serieproductie ontwikkeld.

Een innovatievoorbeeld: het nieuwe, smalle elementaire relais met gedwongen contacten

Het nieuwe elementaire relais van 6 mm

Het nieuwe elementaire relais van 6 mm

Tot nu toe was de grootte van het elementaire relais altijd een beperkende factor. Phoenix Contact heeft nu een smal, gedwongen elementair relais ontwikkeld dat met een bouwbreedte van slechts 6 mm een volledige functionaliteit levert – bij een laag energieverbruik en maximale systeembeschikbaarheid.

De miniaturisering van mechatronische functies maakt modularisering van veiligheidsconcepten mogelijk – zoals voor bijvoorbeeld Industrie 4.0 vereist is.

Het elementaire relais als het hart van nieuwe schakelmodulen

Vooruitgang met nieuwe relaistechnologie

Het zeer compacte veiligheidsrelais PSRmini

Het geminiaturiseerde elementaire relais met gedwongen contacten maakt bijvoorbeeld de ontwikkeling van een compact veiligheidsrelais met een bouwbreedte van slechts 6 mm mogelijk.

Vanaf één contact per apparaat bouwt u uw veiligheidsoplossing modulair en bijzonder ruimtebesparend op.


Uw voordelen:

  • ruimtebesparende opbouw, minder kosten door extreem smalle behuizingen van 6 of 12 mm
  • schakelvermogen tot 6 A
  • maximale betrouwbaarheid dankzij het dubbele diagnosecontact
  • modulaire opbouw: nu vanaf slechts één contact per apparaat
  • opbouw van decentrale concepten door installatie tot in de Ex-omgeving