Thermische printtechnologie

Thermische printtechnologie

Snel en voordelig coderen

Compacte thermische printtechnologie van Phoenix Contact.

Uw voordelen

  • betrouwbaar door een beproefde printmethode alsmede een hoge beschikbaarheid
  • servicevriendelijk door onderhoudsvrije werking
  • hoge kwaliteit door duidelijke leestekens, barcodes en coderingen vanaf een hoogte van 1,6 mm
  • compacte en robuuste apparaten

Drukprincipe

Drukprincipe thermisch printen  

Drukprincipe thermisch printen

Bij thermisch printen wordt een speciaal meerlaags druklint tussen printkop en onderdeel gebracht. In deze printkop is voor elke pixel een verwarmingselement geïntegreerd, dat computergestuurd kan worden verwarmd. Deze verwarmingselementen, zogenaamde dots, staan in een rechte lijn. Ze smelten de inktlaag en brengen zo de afdruk in banen over op het te coderen onderdeel.

Ook deze methode is snel en flexibel. Er zijn echter wel de juiste oppervlakte-eigenschappen nodig om het druklint zonder onderbrekingen op het onderdeel te laten hechten. Terwijl voor zachte materialen zoals etiketten veel systemen beschikbaar zijn, bestaan er voor harde materialen zoals polycarbonaat maar enkele.

Druklinten

Het druklint vormt bij het thermisch printen een sleutelcomponent. Het bestaat uit meerdere lagen. De backcoating is dusdanig, dat de wrijving zo laag mogelijk is en de statische oplading wordt gereduceerd om de printkop te beschermen. Op de backcoating is een PET-film aangebracht die de warmtegevoelige inktlaag bevat.

Opbouw van een druklint voor thermisch printen

Opbouw van een druklint voor thermisch printen

Er bestaan drie verschillende typen inktlaag. In de thermische printers van Phoenix Contact worden harslinten toegepast, die een extra scheidende laag tussen inkt en PET-film bevatten.

  • Hoofdzakelijk geschikt voor printmedia van papier
  • Vormen bij een ruw oppervlak een scherpe, goed leesbare afdruk
  • Geringe wis- en krasbestendigheid
  • Worden bij lage drukenergie toegepast
  • Geschikt voor folies en kunststofoppervlakken
  • Wis- en krasvaste afdrukken met een hoge warmtebestendigheid
  • Afdruk zeer duurzaam en resistent tegen oplosmiddelen en chemicaliën
  • Hogere smelttemperatuur dan waxlinten, de printkoppen hebben een hoger verwarmend vermogen nodig en een lage printsnelheid
  • Worden bij hoge drukenergie op het materiaal aangebracht
  • Combineren de eigenschappen van wax- en harsdruklinten
  • Zijn geschikt voor papier en kunststoffen
  • Afdruk is wis- en krasvast en biedt een goede warmtebestendigheid
  • Geringe resistentie tegen oplosmiddelen en chemicaliën in vergelijking met pure harslinten
  • Kunnen in een breed printsnelheidsbereik worden toegepast en zijn daardoor bruikbaar voor een groot aantal toepassingen
  • Worden bij een middelhoge drukenergie aangebracht

Naar de producten

Wilt u meer informatie over deze producten? Klik dan op de onderstaande knop.