Materiaal

Materiaal

Hoogwaardig en robuust

Voor elk drukproces het passende materiaal.

Met behulp van digitale drukprocessen kunnen de meest uiteenlopende materiaalsoorten worden gecodeerd. Voorgeconfectioneerd kaartmateriaal van kunststoffen, etiketten van kunststoffen of metaal alsmede slangmateriaal worden veelvuldig toegepast.

Coderingsmateriaal van Phoenix Contact  

Coderingsmateriaal van Phoenix Contact

De procesparameters bij het coderen moeten afgestemd zijn op de eigenschappen van het desbetreffende materiaal om een optimale afdruk te verkrijgen.

Daarbij is vooral de oppervlaktetoestand een doorslaggevende factor. Deze moet afgestemd zijn op het drukproces en het printmedium.

Daarom worden er verschillende oppervlakteveredelingstechnieken toegepast om coderingen op verschillende materiaalsoorten in de gewenste kwaliteit te kunnen garanderen.

Overzicht

Omdat alle takken van industrie vandaag de dag onder een steeds hogere kostendruk staan, zoeken bedrijven voortdurend naar nieuwe besparingsmogelijkheden. Op het gebied van codering is dat niet anders – een duidelijke en duurzame codering bespaart tijd en geld.

De grootste voordelen van metalen plaatjes zitten in de bestendigheid en levensduur. In tegenstelling tot de meeste kunststoffen kunnen metalen materialen ook onder de ruwste omgevingsomstandigheden worden toegepast. Hierdoor worden deze materialen steeds vaker in de industrie toegepast, bijvoorbeeld als typeplaatje in de machine-, besturings- en installatiebouw.

Phoenix Contact levert coderingsmateriaal van metaal voor het coderen van aders en kabels, voor het vastklikken in carriers alsmede materialen met een zelfklevende folie, die ook geschikt is voor ruwe oppervlakken.

Polyamide heeft ook bij hoge gebruikstemperaturen zeer goede elektrische, mechanische, chemische en thermische eigenschappen. Door stabilisering van de veroudering door warmte, zijn tijdelijk hoge temperaturen tot ongeveer +200 °C toegestaan.

Polyamide neemt gemiddeld 2,8 % vocht op uit de omgeving. Het gaat daarbij niet om opgenomen kristalwater, maar om chemisch gebonden H2O-groepen in de molecuulstructuur. Hierdoor wordt de kunststof elastisch en breukvast, ook bij temperaturen tot -60 °C.

  • brandbaarheidsklasse V2 tot V0 (volgens UL 94)
  • siliconen- en halogeenvrij
  • temperatuurbereik: van -60 °C tot +125 °C

Polycarbonaat heeft een hoge mechanische sterkte en chemische bestendigheid. Andere eigenschappen van dit materiaal zijn een hoge stijfheid, vormvastheid en een goede hittebestendigheid. Van polycarbonaat worden bijzonder gladde en vormvaste coderingsmaterialen vervaardigd.

  • geringe vochtopname
  • siliconen- en halogeenvrij
  • temperatuurbereik: van -40 °C tot +125 °C

PVC heeft een lange levensduur. Het materiaal wordt vooral gekenmerkt door de uitstekende mechanische stevigheid en een hoge chemische bestendigheid. Zowel zuurstof als ozon hebben geen invloed op PVC. Het materiaal is bestand tegen corrosieve zoutoplossingen en de meeste zuren.

  • siliconenvrij
  • temperatuurbereik: van -30 °C tot +80 °C

Polyester is een chemicaliënbestendig materiaal. Het laat zich gemakkelijk bedrukken, vervormen en stansen. Polyester is resistent tegen UV-straling en neemt weinig vocht op.

  • siliconen- en halogeenvrij
  • temperatuurbereik: van -40 °C tot +150 °C (afhankelijk van de samenstelling)

Polyethyleen is een thermoplastische kunststof en is uitstekend bestand tegen zuren, logen en andere oplosmiddelen. PE neemt nauwelijks vocht op en beschikt over een hoge taaiheid en breukweerstand.

  • siliconen- en halogeenvrij
  • temperatuurbereik: -40 °C tot +80 °C

Polyolefine bestaat uit deelkristallijn thermoplast, dat zich gemakkelijk als extrusieprofielen (crimpslangen) laat verwerken. Het materiaal wordt vooral gekenmerkt door de goede chemische bestendigheid.

  • siliconenvrij
  • temperatuurbereik: -55 °C tot +125 °C