Laser-technologie

Laser-technologie

Duurzaam en betrouwbaar coderen

Betrouwbare laser-technologie van Phoenix Contact.

Uw voordelen

  • gebaseerd op gepulseerde ytterbium-vezellasertechnologie
  • breed materiaalspectrum van aluminium, staal, kunststof en folies
  • directe codering met laser betekent: geen inkt, geen druklint, geen toner
  • duurzame codering door graveren, temperen of carboniseren
  • hoge kwaliteit: geschikt voor barcodes, resolutie 500 dpi

Straalbronnen

Schematische opbouw van een vezellaser  

Schematische opbouw van een vezellaser

Bij lasers wordt onderscheid gemaakt tussen twee modi:

  • lasers met continugolf stralen een constante lichtbron met gelijkblijvende intensiteit uit
  • pulslasers produceren een pulserende straal en worden afhankelijk van de duur van de pulsen onderverdeeld in korte- en ultrakorte-pulslasers

Lasers worden aan de hand van het gebruikte medium gespecificeerd: vastestof- en gaslasers. Het actieve medium in vastestoflasers zijn gedoteerd glas of gedoteerde kristallen. Hierbij zijn vreemde ionen in verschillende concentratie in het basiskristal ingesloten. Deze ionen komen in een bepaalde dotering (concentratie) voor. Typische doteringsmaterialen zijn neodymium, ytterbium, titanium und erbium.

De vezellaser behoort tot de vastestoflasers en is vanwege de compacte bouwvorm en onderhoudsvriendelijkheid zeer geschikt voor coderingen. Een typische vezellaser is de ytterbium-yttrium-aluminium-granaatlaser.

Ytterbium-yttrium-aluminium-granaatlasers emitteren infrarode straling, zodat de laserstraal in tegenstelling tot CO2-laserstralen ook door glasvezelkabel kan worden geleid. Vanwege de geringere golflengte kan deze laser op een kleiner oppervlak worden gefocusseerd en behaalt zodoende een hogere resolutie dan een CO2-laser.

Afzuiging

Bij de bewerking met lasers kunnen stof en gassen ontstaan. Deze moeten uit de bewerkingsruimte worden verwijderd om een gelijkblijvende hoge kwaliteit te kunnen waarborgen. Ook vanwege de arbeidsveiligheid is een afzuiging die afgestemd is op de desbetreffende toepassing noodzakelijk. Om een zo hoog mogelijke afzuigingsgraad te behalen, is een combinatie van filters van verschillende filterklassen zinvol. Bij filters wordt onderscheid gemaakt naar de deeltjesgrootte:

  • grofstoffilter (deeltjes > 10 µm)
  • fijnstoffilter (deeltjes 1 tot 10 µm)
  • HEPA-filter (deeltjes < 1 µm)

In het ideale geval wordt met behulp van verschillende fijnstoffilters de lucht uit de bewerkingsruimte eerst voorgefilterd. Vervolgens worden in een tweede stap met een HEPA-filter ook de kleinste deeltjes uit de lucht gefilterd. Op deze manier kan een totale retentie van meer dan 99,9 % worden bereikt.

Naar de producten

Wilt u meer informatie over deze producten? Klik dan op de onderstaande knop.