Industriële codering

Industrieuml;le codering

De eenvoudige manier van industriële codering

Bij ons vindt u de juiste coderingsmethoden voor elke toepassing.

Terug naar Technologieën

Categorieën

  • UV-led-technologie
    UV-led-technologie

    Een printtechniek met een hoge flexibiliteit en tegelijkertijd een hoge bestendigheid tegen geringe kosten is het printen met UV-uithardende inkt.

  • Laser-technologie
    Laser-technologie

    Bij het lasercoderen wordt een gefocusseerde laserstraal over het te coderen onderdeel geleid.

  • Thermische printtechnologie
    Thermische printtechnologie

    Bij thermisch printen wordt een speciaal meerlaags druklint tussen printkop en onderdeel gebracht.

  • RFID-technologie
    RFID-technologie

    RFID staat voor radio frequency identification en betekent dat objecten contactloos en zonder zichtcontact kunnen worden geïdentificeerd.

  • Toepassingsgebieden
    Toepassingsgebieden

    Ervaar meer over de toepassingsgebieden van markerings- en coderingssytemen van Phoenix Contact.

  • Materiaal
    Materiaal

    Met behulp van digitale drukprocessen kunnen de meest uiteenlopende materiaalsoorten worden gecodeerd.

  • Normen en standaards
    Normen en standaards

    Normen en standaards op het gebied van markeren en coderen.

Uw voordelen

  • Voor elke toepassing de juiste druk- en markeringstechniek
  • Kosten en bedrijfsmiddelen besparen door innovatieve coderingsmethoden
  • Veelzijdig markeren: schildjes en etiketten van kunststof, roestvaststaal of aluminium
  • Duurzaam en betrouwbaar markeren dankzij hoogwaardige materialen
  • Codering en identificatie met krachtige RFID-technologie

Een voorbeeld van innovatie: de UV-led-printer BLUEMARK ID

BLUEMARK ID: highspeed-printer met UV-led-technologie  

BLUEMARK ID: highspeed-printer met UV-led-technologie

Onze highspeed-printer met moderne UV-led-technologie werkt met een speciale printtechniek. De methode lijkt op de inkjet-printtechniek.

Speciale inktsoort
De BLUEMARK ID gebruikt een speciale inktsoort van vloeibaar kunststof met daarin opgeslagen kleurdeeltjes. De inkt wordt met UV-licht uitgehard. Daardoor is de markering direct wis- en krasvast.

Emissievrij
De BLUEMARK ID veroorzaakt dankzij de speciale inktsoort geen emissie. Dit in tegenstelling tot het printen met inkt met oplosmiddelen die bij gebruik emissies afgeeft aan de omgeving.