Service

Service Power Supplies

Wij geven u graag advies

Vind de passende producten of oplossingen voor uw specifieke applicatie.

Of u nu een voeding voor de schakelkast of een systeem voor een onderbrekingsvrije voeding nodig hebt – wij leiden u naar de juiste oplossing.

Advies en klantspecifieke voedingen

Klantspecifieke voedingen  

Klantspecifieke voedingen

Wij bieden u uitgebreide technologische competentie uit één hand. Naast het standaard productenprogramma leveren we speciaal voor u ontwikkelde voedingen voor industriële besturingen, bankautomaten, medische techniek, telecommunicatie en nog veel meer.

Profiteer van onze jarenlange ervaring in het ontwikkelen van klantspecifieke apparaten: wij begeleiden u met competent projectmanagement vanaf het begin van de ontwikkelfase tot aan de productierijpheid.

Batchgrootte van 1 – uw specifieke voeding QUINT POWER

Productie van adaptieve voedingen  

Uw specifieke voeding vanaf een batchgrootte van 1

Phoenix Contact biedt nu met QUINT POWER 's werelds eerste adaptieve voeding aan, die op verzoek ook in de fabriek vooringesteld kan worden geleverd.

Configureer uw eigen specifieke voeding: pas meldniveaus en karakteristieken aan de benodigdheden voor uw installatie aan en bestel uw QUINT POWER vanaf een batchgrootte van één.

Configurator voor adaptieve QUINT POWER-voedingen

QUINT POWER-voedingen  

QUINT POWER-voedingen

Door klantspecifieke parametrering stemt u de voeding optimaal af op uw toepassing.

Configurator voor voedingen en DC/DC-converters

Voedingen en DC/DC-converters  

Voedingen en DC/DC-converters

Vind de juiste voeding voor uw applicatie in de schakelkast.

Configurator voor onderbrekingsvrije voedingen

Onderbrekingsvrije voedingen  

Onderbrekingsvrije voedingen

Vind het juiste systeem voor uw onderbrekingsvrije voeding in de schakelkast.