NFC

NFC

Klantspecifiek aanpasbaar via NFC

Meldniveaus en karakteristieken kunt u via de geïntegreerde NFC-interface specifiek aanpassen voor uw installatie.

Om u de voeding te kunnen bieden die precies bij uw specifieke toepassing past, gebruiken wij innovatieve technologieën. Om elke machine en installatie betrouwbaar van stroom te kunnen voorzien, biedt Phoenix Contact nu met QUINT POWER 's werelds eerste adaptieve voeding aan. De voeding is flexibel instelbaar: meldniveaus en karakteristieken worden specifiek aan de benodigdheden voor uw installatie aangepast – en dat kan ook via NFC.

NFC – wat is dat?

Near Field Communication  

Draad en contactloos op korte afstand data uitwisselen

Near Field Communication (NFC, kort-bereikcommunicatie) is een overdrachtsstandaard voor het draad- en contactloos op korte afstand uitwisselen van data.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld Bluetooth of WLAN gaat het hierbij niet om een permanente point-to-point-verbinding. Dit betekent dat er pas met dataoverdracht wordt begonnen zodra er verbinding tot stand is gebracht tussen een voeding en een smartphone. Omdat er wat betreft de hoeveelheid data en de overdrachtssnelheid grenzen bestaan, is het belangrijk dat de smartphone tijdens de overdracht niet wordt bewogen.

Adaptieve parametrering via NFC

QUINT POWER-app

QUINT POWER-app voor adaptieve parametrering

Gebruik de QUINT POWER-app voor een specifieke parametrering van uw QUINT POWER-voeding via NFC.

U hebt onder andere de mogelijkheid om meldniveaus voor een preventieve functiebewaking te definiëren, de uitgangsspanning in te stellen en de uitgangskarakteristiek aan uw specifieke eisen aan te passen. Daarnaast kunt u configuratieprofielen op uw mobiele eindapparaat opslaan en verzenden.