Switches en proxy's

De relevante systeemeigenschappen van PROFINET worden hoofdzakelijk bepaald door de gebruikte netwerktechniek. Daarom bieden onze netwerkcomponenten de ideale basis voor uw PROFINET-systeem.

De switch als PROFINET-apparaat

PROFINET-netwerk met switch als device  

De switch stuurt PROFINET-alarmmeldingen direct naar de besturing

In een op Ethernet gebaseerd automatiseringsnetwerk spelen de switches een steeds belangrijkere rol, omdat ze een deel van de automatiseringsoplossing zijn. Een zelfstandige switch heeft informatie over foutstatussen in het netwerk en moet deze naar de besturing kunnen sturen – net als een in het I/O-moduul geïntegreerde switch.

De eenvoudigste manier om deze diagnose-informatie naar de besturing te sturen, is via PROFINET-alarmmeldingen. De switch is dan een PROFINET-apparaat, krijgt een apparaatnaam en kan in geval van diagnose direct met de besturing communiceren. Mocht een switch in de automatiseringsoplossing zich daarentegen beter in het hogere IT-netwerk laten integreren, kan deze ook in de Ethernet-modus worden gebruikt.

Gateways en proxy's

Gateways en proxy's zorgen voor de koppeling van veldbussystemen zoals Interbus en PROFIBUS met PROFINET. Zo wordt een doorlopende informatiestroom mogelijk en wordt de koppeling van veldbuseilanden alsmede de migratie van alle installatiedelen naar de PROFINET-omgeving zonder bijkomende programmeerwerkzaamheden vereenvoudigd.