Techniek

Techniek

Open besturingsplatform

Met PLCnext Technology integreert u snel en eenvoudig nieuwe functie-eisen en technologieën.

Het nieuwe platform biedt dankzij zijn openheid veel voordelen voor de ontwikkeling, engineering en werking van automatiseringsoplossingen. Het is flexibel aanpasbaar en maakt het mogelijk om snel op nieuwe markteisen te reageren. Ook wanneer ontwikkelingscycli korter worden, realiseert u uw oplossingen met een verhoogde efficiëntie en gelijkblijvende kwaliteit. Met de PLCnext Technology reageert u sneller op de markt.

Voor de programmering volgens IEC 61131-3 staat met het nieuwe PLCnext Engineer een adaptief engineeringsplatform ter beschikking. Deze innovatieve software overtuigt door een aansprekende vormgeving en een objectgeoriënteerde programmering en is in zijn functie user-optimized.

De PLCnext Technology in detail

De PLCnext Technology is de basis voor een communicatieve en adaptieve automatiseringsoplossing. Ontdek de voordelen van het open besturingsplatform.

Klik door de galerij voor gedetailleerde informatie.

(0316) 59 17 20

Jan Willem Steenbergen

Jan-Willem Steenbergen

Technical consultant PLCnext Technology

Hi! Mijn naam is Phil, de chatbot van Phoenix Contact.

Ik maak u graag wegwijs op de E-Plaza. Waar kan ik u mee helpen? Klik rechts onderaan deze pagina om een chatgesprek met mij te starten.

Service

PLCnext Technology: open en toekomstbestendig

Met PLCnext Technology voorbereid zijn op de eisen voor de IoT-wereld

Ontdek PLCnext Technology

PLCnext Technology combineert de betrouwbaarheid van een PLC met de flexibiliteit van een smart device. Dat maakt de weg vrij voor open, flexibele systemen, veilig verbonden met het internet.

PLCnext Technology
See What's Next!

Word lid van de PLCnext-community

Wissel uw ervaringen en ideeën uit.

PLCnext-community
Naar de PLCnext-community