Terug naar het overzicht

Visualisering

Visualisering

Visualisering en programmering in één tool

In automatiseringsoplossingen functioneert de visualiseringssoftware als interface tussen hardware en de gebruiker. Toenemende concurrentiedruk vereist onderscheidende kenmerken – een optimale bedieningsinterface is het visitekaartje van de installatie en vormt daardoor een belangrijk onderscheidend criterium.

PLCnext Engineer is niet alleen maar programmeersoftware, maar ook de optimale tool voor het creëren van een moderne visualisering. Deze geïntegreerde platformgedachte levert tal van voordelen op: één intuitieve user-interface zorgt voor herkenbaarheid en wordt het eenvoudiger om ermee te beginnen, extra externe softwaretools zijn niet meer nodig en de programmering en visualisering werken betrouwbaar samen omdat ze optimaal met elkaar vervlochten zijn.

PLCnext Engineer maakt een webgebaseerde visualisering mogelijk op basis van open
standaarden zoals HTML5 en JavaScript en:

  • is schaalbaar en adaptief – elk apparaat met een webbrowser kan zonder extra software als HMI-client worden gebruikt.
  • is resources besparend – de besturing zorgt ook voor deze taken.
  • zorgt voor kortere ontwikkelingstijd – mogelijkheid tot hergebruik van visualiseringsontwerpen, voorgeprogrammeerde objecten alsmede zelf ontwikkelde symbolen.

(0316) 59 17 20

Jan Willem Steenbergen

Jan-Willem Steenbergen

Technical consultant PLCnext Technology

Hi! Mijn naam is Phil, de chatbot van Phoenix Contact.

Ik maak u graag wegwijs op de E-Plaza. Waar kan ik u mee helpen? Klik rechts onderaan deze pagina om een chatgesprek met mij te starten.

Service

PLCnext Technology: open en toekomstbestendig

Met PLCnext Technology voorbereid zijn op de eisen voor de IoT-wereld

Ontdek PLCnext Technology

PLCnext Technology combineert de betrouwbaarheid van een PLC met de flexibiliteit van een smart device. Dat maakt de weg vrij voor open, flexibele systemen, veilig verbonden met het internet.

PLCnext Technology
See What's Next!

Word lid van de PLCnext-community

Wissel uw ervaringen en ideeën uit.

PLCnext-community
Naar de PLCnext-community