Terug naar het overzicht

Testen en simuleren

Testing en simulatie

Test- en simulatiescenario's voor risicominimalisering

Of er nu op korte termijn veranderingen in bestaande automatiseringssystemen moeten worden doorgevoerd of dat u een volledig nieuwe opbouw van een applicatie wilt engineeren, om concurrerend te kunnen zijn, zijn een hoge kwaliteit van de oplossing en een snelle en betrouwbare engineering een voorwaarde.

Simulatie en testscenario's zorgen voordat de daadwerkelijke inbedrijfstelling plaatsvindt, voor een controle van de (gewijzigde) automatiseringsoplossing en reduceren zodoende het aantal fouten en risico's. Of het nu om whitebox-testing, dus een controle of de nieuwe programmering probleemloos binnen de besturing functioneert, of om blackbox-testing, d.w.z. een gesimuleerd proces in de virtuele productieomgeving gaat, PLCnext Technology ondersteunt elk testscenario optimaal.

(0316) 59 17 20

Jan Willem Steenbergen

Jan-Willem Steenbergen

Technical consultant PLCnext Technology

Hi! Mijn naam is Phil, de chatbot van Phoenix Contact.

Ik maak u graag wegwijs op de E-Plaza. Waar kan ik u mee helpen? Klik rechts onderaan deze pagina om een chatgesprek met mij te starten.

Service

PLCnext Technology: open en toekomstbestendig

Met PLCnext Technology voorbereid zijn op de eisen voor de IoT-wereld

Ontdek PLCnext Technology

PLCnext Technology combineert de betrouwbaarheid van een PLC met de flexibiliteit van een smart device. Dat maakt de weg vrij voor open, flexibele systemen, veilig verbonden met het internet.

PLCnext Technology
See What's Next!

Word lid van de PLCnext-community

Wissel uw ervaringen en ideeën uit.

PLCnext-community
Naar de PLCnext-community