Direct-steektechniek

Connectoren direct op de printplaat aansluiten – hoe werkt dat? De directe connectoren worden eenvoudig op de contactpads aan beide zijden van de printplaat geschoven – klaar.

Uw voordelen

  • geen temperatuurbelasting van de aansluitcomponenten dankzij soldeervrije montage
  • directe montage: componenten zonder gereedschap op contactpads van de printplaat steken
  • flexibele en economische oplossingen voor wire-to-board- en board-to-board-toepassingen

Basisprincipes

Onze wire-to-board- en board-to-board-connectoren kunnen zonder extra gereedschap heel eenvoudig horizontaal op 1,6 mm dikke printplaten worden gestoken. Om verkeerd insteken te voorkomen zijn de connectoren fabrieksmatig gepolariseerd. Verende vergrendelingspallen zorgen dat de connectoren op de printplaat worden vastgezet.

Directe connectoren

Directe wire-to-board-connector  

Directe wire-to-board-connector

De connectoren van deze familie maken een directe verbinding met de printplaat mogelijk:

  • De aders worden door middel van veerdruktechniek aan de voorzijde aangesloten.
  • In de klem kunnen massieve en soepele aders met een doorsnede van maximaal 1,5 mm² (1 mm² bij 3,5 mm-raster) met en zonder adereindhuls worden aangesloten.

 

Printplaatverbinders

Directe board-to-board-connector  

Directe board-to-board-connector

Wanneer er bijvoorbeeld een motorfilter op een frequentieomvormer moet worden aangesloten, kan hij met behulp van onze board-to-board-connector eenvoudig worden opgestoken. De printconnector verplaatst zich naar het extra apparaat. Mechanische krachten worden opgevangen door de constructie van de behuizingen.

Doordat u de printplaten direct met elkaar verbindt en modulen vormt, blijft u flexibel en ruimtebesparend.

Vind snel de oplossing voor u

Onder de volgende link vindt u alle printplaataansluitingen met direct-steektechniek.