SKEDD-direct-steektechniek

SKEDD is een innovatieve montagetechniek om printconnectoren via gecontacteerde boringen direct met de printplaat te verbinden. Voor de montage is geen gereedschap of bijkomend basiselement nodig. Zijdelingse splijtnagels op de connector zorgen voor een betrouwbare en trillingsbestendige aansluiting.

Uw voordelen

  • adaptieve printplaatlay-outs: functie-uitbreidingen zonder bijkomende component- en voorraadkosten
  • directe montage: eenvoudig met de hand insteken en trillingsbestendig aansluiten
  • intuïtief bedienbaar door met kleur geaccentueerde bedieningsknop

Basisprincipes

SKEDD-direct-steektechniek  

SKEDD-direct-steektechniek

De SKEDD-direct-steektechniek combineert de voordelen van twee beproefde montagetechnieken – de inperstechniek en de insteekveerdruktechniek. Door de hoge montagekrachten ontstaat bij de inperstechniek een gasdichte aansluiting tussen de contacten en de printplaat. Deze montagesoort is echter niet geschikt voor reversibele aansluitingen.

Voor de insteekveerdruktechniek zijn daarentegen contactpads aan beide zijden van de printplaat nodig en deze wordt daarom alleen bij board-to-board- of wire-to-board-aansluitingen aan de printplaatranden toegepast. De innovatieve SKEDD-direct-steektechniek maakt nu reversibele, eenvoudig steekbare en langdurig stabiele aansluitingen bij een volledige flexibiliteit in de printplaatlay-out mogelijk.

SKEDD-contacten

SKEDD-direct-steektechniek  

SKEDD waarborgt een veilige elektrische aansluiting

SKEDD-contacten van Phoenix Contact bestaan uit twee paar poten die zich bij het insteken aanpassen aan de diameter van de doorgecontacteerde boringen. De zo verhoogde stabiliteit van het contact garandeert ook bij mechanische belastingen zoals trillingen een stabiele aansluiting tussen connector en printplaat.

De contact-normaalkracht van de directe connectoren is zo ontworpen, dat er een veilige elektrische aansluiting gewaarborgd is, maar de connector in geval van onderhoud ook weer van de printplaat kan worden losgemaakt.

Kwalificeringen en toelatingen

Geteste betrouwbaarheid met SKEDD  

Geteste betrouwbaarheid voor de hoogste eisen

SKEDD-directe connectoren van Phoenix Contact zijn gebaseerd op de gelicenseerde technologie van Würth Elektronik. De directe connectoren zijn zoals het hele programma printconnectoren gekwalificeerd volgens de norm DIN EN 61984 en ondergaan daarmee onder andere de volgende tests:

  • omgevingstests (corrosietest met stromend gemengd gas, temperatuurwisselingen e. a.)
  • schok- en trillingstests
  • tests van de elektrische doorvoer en doorgangsweerstand

Vind snel de oplossing voor u

Onder de volgende link vindt u alle printplaataansluitingen met SKEDD-direct-steektechniek.