Terug naar het overzicht

Cultureel monument

Hermannsdenkmal  

LM-S op het Hermannsdenkmal bij Detmold, Duitsland

Dit toepassingsvoorbeeld laat zien hoe het bliksemregistratiesysteem wordt ingezet bij het Hermannsdenkmal in Detmold, Duitsland. Op een sokkel van kalkzandsteen staat het koperen standbeeld. Op de sokkel van het standbeeld zijn drie aarddraden aangesloten. Bij blikseminslagen in het bouwwerk met een totale hoogte van meer dan 53 meter worden de bliksemstootstromen via deze aarddraden naar de aarde afgeleid. Op deze afleidingen zijn de sensoren gemonteerd. De analyser is in een schakelkast in de binnenruimte in de sokkel gemonteerd.

Bij deze toepassing komt niet het snel vaststellen van potentiële beschadigingen op de eerste plaats. Maar vanwege de onbeschutte locatie en de hoogte van het bouwwerk kan op relevante blikseminslagen worden gerekend. De registratie van deze inslagen dient voor statistische analyse van bliksemverschijnselen en de sterkte daarvan. Dergelijke toepassingen zijn vooral interessant voor onderzoek op het gebied van bliksem.

Principeweergave van een LM-S-applicatie met een cultureel monument als voorbeeld

Principeweergave van een LM-S-applicatie met een cultureel monument als voorbeeld