Terug naar het overzicht

Windturbines

Windturbines liggen op een niet-beschutte locatie, bijvoorbeeld een offshore windpark, en gelden als zeer bedreigd door bliksem. Bij dergelijke installaties zijn volledig dekkende bliksembeveiligingsmaatregelen moeilijk te realiseren, zo niet onmogelijk. In dergelijke gevallen wordt het bliksemstroom-meetsysteem ingezet.

Principeweergave van een LM-S-applicatie met een windturbine als voorbeeld

Principeweergave van een LM-S-applicatie met een windturbine als voorbeeld

De afbeelding geeft de plaats van de afzonderlijke systeemcomponenten op een windturbine weer. Op de bliksemstroomafleidingen van elk van de windvleugels is een sensor gemonteerd. De analyser bevindt zich in een schakelkast in de naaf. De signaalverbinding tussen de sensoren en de analyser verloopt via lichtgeleiders. De Ethernet-verbinding naar de centrale besturing wordt via sleepringen tussen gondel en kansel tot stand gebracht. De analyser werkt met 24 volt gelijkspanning.
 
Indien nodig kan het remote contact op de besturing worden aangesloten. Via dit contact kan elke blikseminslag worden doorgegeven of het aantal gebeurtenissen worden bijgehouden.