Terug naar het overzicht

Voordelen

Gebouwen en installaties betrouwbaar bewaken

Bliksemstroom-meetsysteem LM-S  

Bliksemstroom-meetsysteem LM-S

Door toepassing van dit nieuwe systeem kan onderhoud aan bliksembeveiligingssystemen worden geoptimaliseerd. Blikseminslagen worden permanent geregistreerd en geanalyseerd. Hierdoor kan direct worden gereageerd op grote stootstroombelastingen en kan mogelijke schade direct worden hersteld. Door preventief onderhoud worden gevolgschade, lange uitvaltijden en overbodige onderhoudswerkzaamheden gereduceerd.

Het systeem registreert stootstromen binnen een meetbereik van +/- 5 kA tot 250 kA. Het herkent zowel positieve als negatieve stromen en de desbetreffende stroomsterkte. Het maakt een gedetailleerde analyse van de bliksemstroom mogelijk (Imax, dI/dt, specifieke energie, lading).

Dankzij een optisch meetprincipe en optische signaaloverdracht hoeft met het oog op gevoelige elektronica niet te worden gevreesd voor overdracht van elektrische storingen in de installatie.

Het systeem is modulair opgebouwd en daardoor flexibel inzetbaar. De robuuste uitvoering maakt het LM-S uiterst bestand tegen extreme temperatuurwisselingen en weersinvloeden; bovendien is het zeer schok- en trillingsbestendig.

Met het bliksemstroom-meetsysteem wordt te verwachten schade inzichtelijk gemaakt en kunnen daaruit voortkomende kosten worden voorkomen. De volgende redenen spreken voor toepassing van een dergelijk systeem:

  • beperking van gevolgschade
  • reductie van uitvaltijden
  • kostenbesparing
  • hogere beschikbaarheid van installaties