Terug naar het overzicht

Installatie

Sensorbehuizing over de afleiding  

De sensorbehuizing is met kabelbanden stevig en dicht op de afleiding gemonteerd.

In het cirkelvormige magnetische veld is de effectieve veldsterkte afhankelijk van de dompeldiepte van de sensor in het magnetische veld van de met stroom doorstroomde afleiding.

Cirkelvormig magnetisch veld om de sensor  

Cirkelvormig magnetisch veld om de sensor

De dompeldiepte wordt in de berekening door de radius gedefinieerd. Dat wil zeggen: hoe kleiner de radius, hoe groter de veldsterkte. Het is dus gunstiger om de sensor zo dicht mogelijk op de afleiding te monteren, zodat de effectieve veldsterkte zo groot mogelijk is.

Legenda:
H = veldsterkte [A/m]
r = radius [cm]
I = stroom [A]

Belang van de radius voor de kalibratie van het systeem

Sensorbehuizing van het LM-S  

Het meetcircuit bevindt zich in het voorste gedeelte van de sensorbehuizing.

De radius is de maat voor de dompeldiepte van de sensor in het magnetische veld en voor de registratie van de daar effectieve magnetische veldsterkte H. De waarde komt overeen met de afstand van de middellijn van de geleider tot aan de buitenkant van de sensorbehuizing.

De radius wordt bepaald bij de installatie. Dat is belangrijk voor de kalibratie van het systeem, want deze zorgt voor gelijke meetvoorwaarden bij verschillende installatie-omstandigheden.