Terug naar het overzicht

Technische gegevens

Algemeen

materiaal behuizingmetaal
montagetechniekmontagerail: 35 mm
breedte77,60 mm
hoogte156,00 mm
diepte173,00 mm
beschermklasseIP20 (analyser), IP64 (sensor)
omgevingstemperatuur (bedrijf)-30 °C ... 60 °C
toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf)30 % ... 95 % (niet condenserend)
hoogtepositiemax. 4000 m

Typische karakteristieken

bedieningvia webinterface
max. aantal te bewaren datasets500
voedingsspanning24 V DC ± 4 V

Ethernet-interface

overdrachtssnelheid10/100 Mbit/s
aansluittypeRJ45

Glasvezelinterface O/E-moduul

aantal poorten3
aansluittypeB-FOC (ST®)

Meldcontact

schakelfunctieverbreekcontact, 1-polig
schakelimpuls per gebeurtenis50 ms
bedrijfsspanningmaximaal Umax DC 60 V DC
aansluittypeM12 D-gepolariseerd