Terug naar het overzicht

Transformatorstation

Blikseminslagen in hoogspanningskabels leiden tot een belasting van de transformatoren in transformatorstations. Vaak zijn aan de transformatoren overspanningsbeveiligingselementen voorgeschakeld, waarmee de stootstromen uit ingekoppelde overspanningen naar de aarde worden afgeleid. Vroeger werden als beveiligingselementen voornamelijk vonkbruggen ingezet. Sinds enkele jaren gaat de voorkeur uit naar de inzet van varistoren.

Principeweergave van een LM-S-applicatie met een transformatorstation als voorbeeld

Principeweergave van een LM-S-applicatie met een transformatorstation als voorbeeld

Het LM-S biedt de mogelijkheid de daadwerkelijke belasting van de beveiligingselementen te registreren en analyseren. Belastingsgrenzen kunnen zo op tijd worden herkend en de desbetreffende beveiligingselementen kunnen op tijd worden vervangen.

De sensoren worden op de afleidingen geïnstalleerd tussen de beveiligingselementen en aarde. Lichtgeleiders zorgen voor de overdracht van de meetsignalen naar de analyser, die in een afzonderlijke schakelkast is geïnstalleerd.