Schroefaansluiting met klemlichaam

Schroefaansluiting met klemlichaam

Onderhoudsvrij aansluiten

Sluit aders aan met behulp van het beproefde Reakdyn-principe.

Uw voordelen

  • comfortabele bediening dankzij liftkooiprincipe
  • onderhoudsvrij dankzij het Reakdyn-principe
  • uitstekende corrosiebestendigheid van het klemlichaam door de toepassing van hoogwaardige koperlegeringen
  • geringe overgangsweerstanden door grote contactvlakken en maximale contactkrachten

Bij het aandraaien van de aansluiting blijft de schroevendraaier op één hoogte en de klemhuls wordt volgens het liftkooiprincipe omhoog getrokken. Hierdoor hoeft de schroevendraaier geen axiale beweging te maken.

De schroef komt tegen de stroombalk, de ader wordt veilig door de klemhuls onder de stroombalk door geleid en heeft niet te lijden onder de radiale krachten van de schroef.

De geïntegreerde schroefborging (Reakdyn-principe) maakt het "natrekken" van de aansluitschroeven overbodig en voorkomt dan de aansluiting onbedoeld losraakt. De uitgeoefende kracht alsmede de Reakdyn-gleuf vervormen het klemlichaam op het elastische gedeelte. Het resultaat is een schroefdraad ontziende schroefvergrendeling.