Power-Turn-aansluiting

Power-Turn-aansluiting

Eenvoudig omzetten

Sluit grote aders tot 185 mm² snel en comfortabel aan.

Met de voor patent aangemelde Power-Turn-veerdrukaansluittechniek kunnen met een standaard schroevendraaier en een enkele hefboombeweging eenvoudig en snel grote aders van 16 tot 185 mm² worden aangesloten.

Uw voordelen

  • tijdbesparende eenvoudige aansluiting door middel van hendelprincipe of per insteekveerdruktechniek
  • comfortabele aansluiting van grote aders door zijdelingse aansluitrichting
  • intuïtieve bediening door gekleurde bedieningshendel

Tot maximaal drie drukveren van hoogwaardig verenstaal in combinatie met de prismavormige onderzijde van het klemlichaam alsmede de toepassing van hoogwaardige koperlegeringen zorgen voor een duurzame, trillingsbestendige aderaansluiting.

Als de hendel gesloten is, kunnen aders ook direct worden aangesloten zonder dat daarvoor gereedschap nodig is.