Terug naar het overzicht

Links en downloads

Productconfigurator

Met de productconfigurator vindt u het juiste artikel voor uw toepassing.

Vereiste gegevens:

  • voeding voor de te plannen toepassing
  • aantal stroomcircuits
  • nominale stroom
  • kabellengte

Engineeringsmatrix

De engineeringsmatrix helpt bij de planning van uw voeding aan de secundaire zijde. De matrix vermeldt de maximale kabellengten afhankelijk van

  • de apparatenbeveiligingsschakelaars
  • de aderdoorsnede
  • de vermogensklasse van de voeding

Bij de vermelde waarden van de kabellengten gaat het om de afstand (l) van de voeding tot aan de belasting.

Randparameters van de berekening:

  • apparatenbeveiligingsschakelaar CB TM1 x A SFB P
  • elektromagnetische uitschakeling
  • maximaal bij 10-voudige nominale stroom
  • omgevingstemperatuur: +20 °C

Er is rekening gehouden met de interne weerstanden van de apparatenbeveiligingsschakelaar. De betreffende voeding levert behalve de kortsluitstroom een gehalveerde nominale stroom voor parallel aangesloten circuits.

Beschrijving Taal Stand
Engineeringsmatrix apparatenbeveiligingsschakelaars CB TM1 SFB [PDF, 0,2 MB]
Engineeringshulp
Duits 18.06.2013
Engineeringsmatrix apparatenbeveiligingsschakelaars CB TM1 SFB [PDF, 0,2 MB]
Engineeringshulp
Engels 18.06.2013