Terug naar het overzicht

Elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars

Elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars worden vaak in de communicatie- en automatiseringstechniek ingezet. Ze worden doorgaans toegepast in combinatie met schakelende 24 V DC-voedingen.

De actieve stroombegrenzing begrenst het gevaar van een overbelasting van de schakelende voeding, wanneer er in het aangesloten stroomcircuit een fout optreedt. Zo blijft de uitgangsspanning van de schakelende voeding gehandhaafd en kunnen alle andere stroomcircuits blijven functioneren.

De toepassing

Toepassing van elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars  

Toepassing van elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars

Elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars zijn optimaal geschikt voor het beveiligen van bijv. relais, programmeerbare besturingen, motoren, sensoren/actoren en ventielen.