Terug naar het overzicht

Thermische apparatenbeveiligingsschakelaars

Thermische apparatenbeveiligingsschakelaars zij ongevoelig voor hoge aanloopstromen. Ze bieden inductieve gebruikers optimale beveiliging tegen overbelasting in stroomverdelingssystemen in de schakelkast- en installatiebouw, maar dienen ook voor de beveiliging van schakelcircuits in accu- en boordsystemen.

Thermische beveiligingsschakelaars zijn geschikt voor spanningen tot maximaal 250 V AC of 65 V DC.

De toepassing

Toepassing van thermische apparatenbeveiligingsschakelaars  

Toepassing van thermische apparatenbeveiligingsschakelaars

Thermische apparatenbeveiligingsschakelaars zijn optimaal geschikt voor het beveiligen van bijvoorbeeld motoren, lampen, magneetventielen, trafo's en boordnetten.