Terug naar het overzicht

Voordelen

Klantvoordelen van moderne apparatenbeveiligingsschakelaars

  • betrouwbare bescherming van de aangesloten verbruikers
  • hoge uitvalveiligheid
  • selectieve afschakeling
  • centrale stroomcircuitbewaking met statusmelding op afstand
  • servicevriendelijke mogelijkheid voor herinschakeling
  • hoge beschikbaarheid van de installatie
  • vele toepassingsmogelijkheden
Terug naar boven
Weinig ruimte – veel veiligheid: door hun smalle bouwvorm vinden apparatenbeveiligingsschakelaars in vrijwel elke schakelkast een plekje

Hoofdeigenschappen

  • betrouwbaar uitschakelen bij een storing, ook bij hoge aderweerstanden resp. lange kabels, dankzij actieve stroombegrenzing
  • snelle herinschakeling na een storing met de geïntegreerde aan-/uitschakelaar
  • plaatsonafhankelijke statusinformatie door strikte bewakingsconcepten en concepten voor afstandsmelding
  • aangepaste en veilige apparaatbeveiliging door fijnmazige onderverdelingen van de nominale stroom
  • ruimtebesparende installatie dankzij de compacte bouwvorm met een bouwbreedte van 12 mm
  • hoge mate van service door het uniforme, steekbare behuizingsconcept
  • centrale controlemogelijkheid door de op afstand aan te sturen reset- of stuuringang
  • tijdbesparende installatie dankzij het modulaire doorverbindingsconcept voor alle zich herhalende potentialen in het basiselement

 

  • betrouwbaar uitschakelen bij een storing, ook bij hoge aderweerstanden resp. lange kabels, dankzij de SFB-uitschakelkarakteristiek
  • snelle herinschakeling na een storing met de geïntegreerde aan-/uitschakelaar
  • plaatsonafhankelijke statusinformatie door strikte bewakingsconcepten en concepten voor afstandsmelding
  • aangepaste en veilige apparaatbeveiliging fijnmazige onderverdelingen van de nominale stroom
  • ruimtebesparende installatie dankzij de compacte bouwvorm met een bouwbreedte van 12 mm
  • hoge mate van service door het uniforme, steekbare behuizingsconcept
  • centrale controlemogelijkheid door de op afstand aan te sturen reset- of stuuringang
  • tijdbesparende installatie dankzij het modulaire doorverbindingsconcept voor alle zich herhalende potentialen in het basiselement

De apparatenbeveiligingsschakelaars van de productfamilie CB hebben een compacte bouwvorm met fijnmazige onderverdelingen van de nominale stroom. Thermomagnetische en elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars
hebben een doordacht meldingsconcept voor een plaatsonafhankelijke functiebewaking.

Deze apparatenbeveiligingsschakelaars zijn modulair en steekbaar. Zo kan de installatie van de stroomcircuits met de basiselementen vooraf plaatsvinden. De benodigde beveiligingsschakelaars kunnen achteraf worden geselecteerd en in de reeds geïnstalleerde basiselementen worden gestoken. Wanneer wijzigingen in de installatie invloed op de nominale stroom van het afgezekerde stroomcircuit hebben, kan een steekbare beveiligingsschakelaar zonder extra bedradingstijd worden vervangen.

Het flexibele installatieconcept van de modulaire apparatenbeveiligingsschakelaars biedt onbeperkte toepassingsmogelijkheden. Door de éénkanaals uitvoering kunnen er verschillende zekeringswaarden binnen het gehele beschikbare bereik worden gecombineerd.

Terug naar boven

Basiselementen voor de apparatenbeveiligingsschakelaar

Basiselement met push-in- of schroefaansluittechniek  

Basiselement, naar keuze met push-in-aansluiting of schroefaansluittechniek

De basiselementen zijn beschikbaar met schroefklemmen en push-in-aansluiting. Het aansluiten van de aders met behulp van de moderne push-in-aansluittechniek is eenvoudig en bespaart tijd bij de installatie.

Massieve aders of aders met adereindhulzen kunnen zonder gereedschap in de bedieningsschacht worden gestoken. Bij een lichte druk opent de contactveer automatisch. Vervolgens drukt de veer de ader tegen de stroombalk. Aders vanaf 0,12 mm² t/m 6 mm² kunnen moeiteloos met de push-in-aansluittechniek worden aangesloten. Als alternatief is het basiselement echter ook met schroefaansluiting leverbaar.

Terug naar boven

Doorverbindingsconcept

Steekbruggen voor potentiaalverdeling bij serie-installatie  

Steekbruggen voor potentiaalverdeling bij serie-installatie

Het naadloze doorverbindingsconcept maakt de aansluiting van gelijksoortige potentialen in de beveiligingsschakelaargroepen uiterst eenvoudig. Met behulp van steekbruggen kan een snelle en individuele potentiaalverdeling worden gerealiseerd bij het in serie installeren van apparatenbeveiligingsschakelaars.

Door een dubbele doorverbinding kan de voeding met 41 A worden belast. Ook de aansluitingen voor afstandsmelding kunnen met behulp van steekbruggen eenvoudig met elkaar worden verbonden.

Terug naar boven

Apparatenbeveiligingsschakelaar-boards voor thermomagnetische beveiligingsschakelaars

De meerkanaals apparaatbeveiligingsschakelaar-boards worden bijvoorbeeld toegepast in de seriemachinebouw of in de besturings- en procestechniek. Bij ongewijzigde applicaties kunnen deze voorgeconfectioneerde meerkanaals varianten uitstekend in een installatieconcept worden opgenomen.

Vanwege de centrale potentiaalverdeling kan de installatietijd tot een minimum worden gereduceerd. De boards kunnen individueel worden voorzien van thermomagnetische beveiligingsschakelaars en zijn daardoor veelzijdig toe te passen. Ze bieden aansluitklemmen voor maximaal vijf verbruikers per beveiligingscircuit. Daarmee combineren de boards de technische voordelen van de serie apparatenbeveiligingsschakelaars CB TM1... met een eenvoudige en ruimtebesparende potentiaalverdeling.

De voordelen op een rij:

  • kortere installatietijd dankzij meerkanaals apparaatbeveiligingsschakelaar-boards (4-/8-/12-kanaals)
  • ruimtebesparing tot wel 35 % door de compacte, modulaire bouwwijze
  • voeding 60 A totaalstroom dankzij de hoge stroombelastbaarheid van het board
  • krachtige groepenafzekering met hoge nominale stromen tot 12 A per kanaal
  • veilige aansluiting van maximaal vijf stroomcircuits per kanaal met separate 5-polige dubbele klemmen
  • plaatsonafhankelijke statusinformatie door afstandsmelding in twee groepen
  • hoge mate van service door het uniforme, steekbare behuizingsconcept
  • variabele montage door toepassing van standaard beveiligingsstekers uit de productserie modulaire apparatenbeveiligingsschakelaars

 

Terug naar boven

Kenmerken van apparatenbeveiligingsschakelaar-boards

Apparatenbeveiligingsschakelaar-boards  

Apparatenbeveiligingsschakelaar-boards

  1. afstandsmelding in twee groepen
  2. steekbruggen voor het in serie schakelen van groepen voor afstandsmelding
  3. beveiligingsschakelaars met F1, M1 of SFB-uitschakelkarakteristiek, tot 12 A per kanaal
  4. aansluitklemmen plus, 5 x 2,5 mm2
  5. aansluitklemmen minus, 5 x 2,5 mm2
  6. alle aansluitklemmen in push-in-aansluittechniek
  7. opbouwbehuizing UM-Pro met verhoogde temperatuurbestendigheid
  8. aansluitklemmenvoeding 2 x 2 x 16 mm2, tot 60 A, geschikt voor de aansluiting van een redundante voeding

 

Terug naar boven

Thermische apparatenbeveiligingsschakelaars

De belangrijkste kenmerken:

  • aangepaste en veilige apparaatbeveiliging door fijnmazige onderverdelingen van de nominale stroom
  • snelle herinschakeling na een storing met de geïntegreerde mechanische aanschakelaar
  • ruimtebesparende installatie door compacte bouwvorm
  • gestandaardiseerd insteekprofiel voor zekeringhouders die conform zijn met vlakke zekeringen volgens ISO 8820-3 (DIN 72581-3)
  • tijdbesparende installatie door standaard doorverbindingsconcept uit de CLIPLINE complete-toebehoren
  • hoge mate van service door de steekbare bouwvorm
Terug naar boven