Terug naar het overzicht

Normen

Apparatenbeveiligingsschakelaars zijn ontworpen voor de toepassing in laagspanningsschakelinstallaties. Voor deze schakelaars geldt de norm DIN EN 60934. Uit deze norm komen de technische eisen voort voor beveiligingsmodulen die noodzakelijk zijn voor een betrouwbare beveiliging van leidingen en apparaten. In deze norm is vastgelegd dat beveiligingsschakelaars een hoger nominaal schakelvermogen dienen te hebben, dan voor overbelastingsomstandigheden noodzakelijk is. In combinatie met een vastgelegde kortsluitinstallatie hebben ze een beperkte nominale kortsluitstroom.

Fabrikanten van beveiligingsschakelaars bieden nominale stroomsterkten van circa 0,5 tot 16 A met verschillende afschakelkarakteristieken aan. Zo kan de gebruiker het beveiligingssysteem volledig aan de behoeften van de installatie aanpassen en daarmee een hoge beschikbaarheid bereiken.

DIN EN 60934 geldt ook voor schakelmodulen voor het beveiligen van elektrische apparatuur in geval van onder- resp. overspanning. De norm kan worden gebruikt voor wisselspanningen tot 440 V en voor gelijkspanningen tot 250 V, bij een nominale stroom tot 125 A en voor het uitschakelen van nominale kortsluitstromen tot 3000 A. De norm bevat alle noodzakelijke eisen om aan de hand van een typeproef overeenkomsten met de vereiste bedrijfskengetallen te garanderen/vast te stellen.

Bij elektronische beveiligingsschakelaars zonder galvanische scheiding ligt UL 2346 ten grondslag.

Technische gegevens

Gedetailleerde technische gegevens met betrekking tot de beschreven producten vindt u in het betreffende productenprogramma.