Terug naar het overzicht

CONTACTRON – voor minder benodigde ruimte

Compacte behuizing en veel functies in één moduul

75 procent ruimtebesparing door de compacte behuizing

De CONTACTRON-hybride motorstarters vervangen met slechts één moduul combinaties van modulen die tot nu toe veel ruimte in de schakelkast in beslag namen.

De hybride motorstarter combineert tot vier functies in één moduul, afhankelijk van wat er nodig is. Bovendien wordt het smalle moduul gekenmerkt door een breedte van slechts 22,5 millimeter.

Benodigde ruimte in vergelijking met traditionele oplossingen  

Tot 75 procent ruimtebesparing met CONTACTRON-hybride motorstarters

Voor veel aandrijvingstoepassingen waren tot nu toe meerdere schakelmodulen nodig

Mechanische schakelmodulen, zogenaamde relais, zorgen doorgaans voor de in- en uitschakeling van aandrijvingen. Tot nu toe werd de motorstroom op overbelasting of blokkade bewaakt door een motorbeveiligingsrelais, dat de motor stilzet in geval van storing.

Als er een aandrijving voor beide draairichtingen nodig was, moest de schakelingstechnische functie – het verwisselen van twee fasen – via nog een schakelelement worden uitgevoerd. Moest de applicatie dan ook nog voldoen aan de eisen voor de functionele veiligheid, dan dienden er één of twee extra schakelelementen in serie te worden geschakeld.

Veel aandrijvingstoepassingen vereisten dus vier of vijf modulen, met de bijbehorende engineering, bedrading en aansluiting. De CONTACTRON-hybride motorstarter combineert de functies in één enkel moduul.