Terug naar het overzicht

Hybride motorstarters met veldbuskoppeling

De integratie in veldbussystemen wordt gerealiseerd via de INTERFACE-systeemkoppeling of via het bedradingssysteem SmartWire-DT™. Voor alle gangbare veldbussystemen zijn geschikte gateways leverbaar.

Veldbuskoppeling via INTERFACE-systeem (IFS)

IFS-systeem  

Veldbuskoppeling via INTERFACE-systeem

De hybride motorstarters worden via EMPNET-GATEWAY-IFS met PROFINET verbonden. De koppeling vindt plaats via een montagerail-busverbinder die zowel de 24 V-voedingsspanning als de aansturing van modulen realiseert.

Digitale uitgangen voor aansturing van de motorstarters zijn niet nodig. De motoren kunnen via Enable-ingangen met behulp van een veiligheidsrelais of een veilige besturing volgens PL e betrouwbaar worden afgeschakeld. EM-PNET-GATEWAY-IFS heeft acht digitale ingangen en vier vrij te parametreren uitgangen. Vooral ten behoeve van een modulaire of decentrale opbouw kan bij de besturing op I/O-kaarten en/of remote-I/O's worden bespaard. Hiervoor kunnen bijvoorbeeld positieschakelaars direct met de PROFINET-gateway worden verbonden.

Veldbuskoppeling via SmartWire-DT™

Smart-WireDT™  

Veldbuskoppeling via SmartWire-DT™

De hybride motorstarters en de besturings- en meldapparatuur worden met SmartWire-DT™ via een gateway direct met de besturing verbonden.

SmartWire-DT™ reduceert de bedradingswerkzaamheden. U profiteert van overzichtelijke en compacte schakelkasten. Een PSR-veiligheidsrelais realiseert een veilige uitschakeling.