Terug naar het overzicht

Partners

Terugblik op de Hannover Messe 2012

Ervaar meer over het samenwerkingsverband "Partnership of Experts". Op een persconferentie op de Hannover Messe 2012 hebben de ondernemingen een toelichting gegeven.

2012

Eerste resultaten van de samenwerkingen

Op de Hannover Messe 2012 presenteert Phoenix Contact de eerste resultaten van de samenwerking met Eaton. In het voorgaande jaar hadden de twee ondernemingen op de Hannover Messe 2011 een samenwerkingscontract voor de technologieën Contactron en SmartWire-DT™ ondertekend. Nu presenteert Phoenix Contact nieuwe CONTACTRON-schakelmodulen met een SmartWire-DT™-koppeling.

Wöhner en Phoenix Contact presenteren als resultaat van de samenwerking een kortsluitvaste hybride motorstarter die ook op 60 mm-verzamelrails kan worden ingezet.

2011

Partnership of Experts

In november 2011 kon de onderneming Wöhner als volgende partner worden gewonnen. Onder de naam "Partnership of Experts" willen de bedrijven samen technische producten leveren die op de toenemende vraag van de machine- en installatiebouw is gericht. Met de integratie in de "Wöhner CrossLink Technology" creëert Wöhner de mogelijkheid om de hybride motorstarter met behulp van passende adapters zowel in de 60 mm-verzamelrailsysteemtechniek als op genormeerde DIN-rails toepasbaar te maken.

Samen met de partners Eaton en Wöhner zal Phoenix Contact de drie technologieën Smartwire-DT™, Contactron en Crosslink op de markt introduceren en de productenprogramma's verder ontwikkelen en uitbreiden.

Samenwerkingscontract met Eaton

Op de Hannover Messe 2011 ondertekenden Phoenix Contact en Eaton een samenwerkingscontract met als doel industriële elektronische schakelmodulen en communicatiesystemen te ontwikkelen en op de markt te brengen.

De samenwerking is gericht op de ontwikkeling en realisatie van een gezamenlijke strategie bij elektronische motorstarters Contactron en SmartWire-DT™ als nieuwe communicatiestandaard bij de koppeling van intelligente schakelmodulen.

Partnership of Experts

Partnership of Experts