Techniek

Advanced Shielding Technology van Phoenix Contact

Advanced Shielding Technology

AST staat voor absoluut zeker afgeschermde connectoren. Ervaar hier meer over hoe deze technologie functioneert.

Naadloos afschermingsconcept

Productieproces met Pre- en Metal-Molding  

Productieproces met Pre- en Metal-Molding

Advanced Shielding Technology staat voor absoluut zekere afscherming. Zelfs onder extreme omgevingsomstandigheden, zoals de hoogste, mechanische belastingen of een blikseminslag, beschermt de 360°-afscherming de overdracht van uw data, signalen en energie.

In het unieke, geautomatiseerde productieproces van geconfectioneerde M8- en M12-connectoren met Advanced Shielding Technology zorgen Pre- en Metal-Molding voor verbeterde afschermingsprestaties.

Het vooraf rondom de kabel van het aangeslagen basislichaam gegoten polyamide zorgt voor een zeer grote mechanische stabiliteit bij toepassingen met axiale belasting. Speciaal voor de elektrische en mechanische vereisten ontwikkeld tin maakt de veilige en betrouwbare 360°-afscherming mogelijk.

De royale, volledige verbinding van schermvlechtwerk en connector verzekert bovendien een absoluut betrouwbare EMC-bescherming, optimale warmteafleiding en robuustheid tegen overspanningen en stroompieken.