Toepassingsgebieden

Advanced Shielding Technology van Phoenix Contact

Absoluut veilige afscherming

Advanced Shielding Technology optimaliseert de huidige bouwvorm van M8- en M12-connectoren.

Mechanische belastingen

Mechanische belasting door kabelrupsen  

Absoluut betrouwbaar

Advanced Shielding Technology zorgt voor schok- en trillingsbestendigheid bij de hoogste mechanische belastingen in applicaties met torsie, kabelrupsen of robotica.

Machines en productie-installaties

Maximale beschikbaarheid van de installatie  

Absoluut zeker

Als er in machinecomponenten een kortsluiting optreedt, dan kan met de Advanced Shielding Technology een stroom over het scherm vloeien, totdat de zekeringen in werking worden gesteld. Dankzij de geringe opwarming zorgt de royale afscherming voor meer zekerheid en vermindert dan ook het risico op brand.

Elektromagnetisch ernstig belaste omgeving

EMC-bescherming in toepassingen met robotica  

Absoluut toekomstbestendig

Op het gebied van intelligente productie-installaties en industriële netwerken realiseert de Advanced Shielding Technology de toekomstbestendige overdracht van grote hoeveelheden data en voortdurend groeiende overdrachtssnelheden tot 40 Gbit/s. Het verbeterde schermafleidingsvermogen biedt daarbij een veilige bescherming tegen elektromagnetische storingen.

Aandrijftechniek

Transiënte overspanningen door schakelprocessen van inductieve belastingen  

Absoluut bestendig

Bij het schakelen van inductieve lasten, zoals motoren, ontstaan kortstondig hoge spanningen. Geconfectioneerde connectoren met Advanced Shielding Technology zijn dankzij de naadloze verbinding van schermvlechtwerk en steker bestendig tegen transiënte overspanningen en zorgen voor een hogere beschikbaarheid van de installatie.

Buitentoepassingen

Blikseminslag in buitentoepassingen  

Absoluut robuust

Door de robuuste verbinding en 360°-schermbedekking doorstaan connectoren met Advanced Shielding Technology zelfs zonder problemen blikseminslagen en stroompieken tot 20 kA. Daardoor zijn ze vooral geschikt voor gebruik in outdoor-toepassingen.