Terug naar het overzicht

Draadloze I/O-integratie in het besturingsniveau

Draadloze I/O-integratie in het besturingsniveau

De Radioline-functieblokken voor PC Worx maken het mogelijk om procesdata, toestands- en diagnoseparameters van het draadloze Radioline-systeem direct door een besturing uit te lezen.

Met moderne draadloze overdrachtstechniek kunnen I/O-signalen van verspreide sensoren en actoren over grote afstanden heel eenvoudig in een besturing van Phoenix Contact worden geïntegreerd.

Voordelen

  • Draadloze bewaking en besturing van stations op afstand
  • eenvoudig uitlezen van procesdata, toestands- en diagnoseparameters van de afzonderlijke stations
  • Flexibiliteit, eenvoudige installatie en kostenbesparing in vergelijking met kabelgebonden installaties
  • Gereduceerde ontwikkelingstijden
  • Licentievrije en gratis functieblokken

Toepassing

Radioline - uitbreidingsmodulen  

Radioline - uitbreidingsmodulen

In outdoor installatiestructuren die over een groot oppervlak zijn verdeeld zoals gemeentelijke infrastructuur, water/afvalwater, energiewinning, grondstofwinning en verkeerstechniek, maar ook in chemische parken of andere procestechnische installaties, moeten vaak meetwaarden en bedrijfsmeldingen van veel buitenstations naar een centrale worden gemeld. Daartoe behoren bijvoorbeeld niveaubewaking van vulstanden of permanente protocollering van pompvermogens en debieten.

In de centrale worden de procesdata vervolgens via een gestandaardiseerde software-interface doorgegeven aan een bovenliggend systeem of in bewerkte vorm op een monitor weergegeven.Het klinkt eenvoudig, maar betekent veel softwaretechnische programmeerwerkzaamheden.

De oplossing

Automatische, zelfherstellende netwerkstructuren  

Toepassing in verschillende mesh-netwerken

Met functieblokken integreert u snel en eenvoudig nieuwe functies of maakt u apparaten tot een volwaardig onderdeel van uw besturingssysteem. Daardoor reduceert u de ontwikkelingstijden.

Met moderne draadloze overdrachtstechniek kunnen I/O-signalen van over grote afstanden verspreide sensoren heel eenvoudig in een besturing van Phoenix Contact worden geïntegreerd. In het Radioline-kopstation wordt het volledige draadloze netwerk vertegenwoordigd door slechts één Modbus-slave-adres en kan sensor-/actorinformatie eenvoudig worden uitgelezen en geschreven.

I/O-integratie in Phoenix Contact-besturingen

Universele toepassing voor besturingen van Phoenix Contact  

I/O-integratie in PC Worx

Benodigde componenten:

  • Radioline-kopstation
  • Radioline I/O-uitbreidingsmodulen
  • Inline- of Axioline-besturingen
  • Inline- of Axioline-RS-485-communicatiemoduul
  • PC Worx
  • PC Worx-functieblokken

Stuklijst

I/O-integratie in Phoenix Contact-besturingenTypeArtikelnr.
Axioline-besturing voor de directe Radioline-I/O-integratie in ModbusAXC 10502700988
Axioline F-communicatiemoduul, voor seriële dataoverdracht met een Radioline-kopstationAXL F RS UNI 1H2688666

U hebt de volgende functieblokken nodig voor PC Worx: 
 

U vindt de functieblokken bij de artikelgegevens van het Radioline-kopstation onder het tabblad "Downloads". 

PCW_6_RadiolineBasic,
PCW_6_Modbus_RTU

 

 
I/O-integratie in Phoenix Contact-besturingenTypeArtikelnr.
Axioline-besturing voor de directe Radioline-I/O-integratie in ModbusAXC 1050
Axioline F-communicatiemoduul, voor seriële dataoverdracht met een Radioline-kopstationAXL F RS UNI 1H

U hebt de volgende functieblokken nodig voor PC Worx: 
 

U vindt de functieblokken bij de artikelgegevens van het Radioline-kopstation onder het tabblad "Downloads". 

PCW_6_RadiolineBasic,
PCW_6_Modbus_RTU

 

 
Radioline-kopstationsTypeArtikelnr.
2400 MHz-transceiver, bereik tot 5 km (vrij zicht), toepassing wereldwijdRAD-2400-IFS2901541
2400 MHz-transceiver, bereik tot 5 km (vrij zicht), toepassing in JapanRAD-2400-IFS-JP2702863
868 MHz-transceiver, bereik tot 20 km (vrij zicht), toepassing in EuropaRAD-868-IFS2904909
900 MHz-transceiver, bereik tot 32 km (vrij zicht), toepassing in Noord-AmerikaRAD-900-IFS2901540
900 MHz-transceiver, bereik tot 32 km (vrij zicht), toepassing in AustraliëRAD-900-IFS-AU2702878
RS-485-multipoint-multiplexer, bereik tot 1,2 km via tweedraadsleidingenRAD-RS485-IFS2702184
Radioline-kopstationsTypeArtikelnr.
2400 MHz-transceiver, bereik tot 5 km (vrij zicht), toepassing wereldwijdRAD-2400-IFS
2400 MHz-transceiver, bereik tot 5 km (vrij zicht), toepassing in JapanRAD-2400-IFS-JP
868 MHz-transceiver, bereik tot 20 km (vrij zicht), toepassing in EuropaRAD-868-IFS
900 MHz-transceiver, bereik tot 32 km (vrij zicht), toepassing in Noord-AmerikaRAD-900-IFS
900 MHz-transceiver, bereik tot 32 km (vrij zicht), toepassing in AustraliëRAD-900-IFS-AU
RS-485-multipoint-multiplexer, bereik tot 1,2 km via tweedraadsleidingenRAD-RS485-IFS
Radioline-I/O-uitbreidingsmodulenTypeArtikelnr.
2 digitale in-/uitgangen en 1 analoge in-/uitgangRAD-DAIO6-IFS2901533
4 digitale ingangen (0...250 V AC/DC)RAD-DI4-IFS2901535
4 digitale NAMUR-ingangenRAD-NAM4-IFS2316275
4 digitale relaisuitgangen (6 A, 250 V AC/ 24 V DC)RAD-DOR4-IFS2901536
8 digitale ingangen (0…30,5 V DC), 2 impulsingangen tot 100 HzRAD-DI8-IFS2901539
8 digitale transistoruitgangen (30,5 V DC / 200 mA)RAD-DO8-IFS2902811
4 analoge stroomingangen (0/4 mA ... 20 mA)RAD-AI4-IFS2901537
4 analoge spanningsingangen (0 V ... 5/10 V) RAD-AI4-U-IFS2702290
4 analoge stroom-/spanningsuitgangen (0/4 mA ... 20 mA, 0...10 V)RAD-AO4-IFS2901538
4 Pt 100-ingangen (-50...+250 °C)RAD-PT100-4-IFS2904035
Radioline-I/O-uitbreidingsmodulenTypeArtikelnr.
2 digitale in-/uitgangen en 1 analoge in-/uitgangRAD-DAIO6-IFS
4 digitale ingangen (0...250 V AC/DC)RAD-DI4-IFS
4 digitale NAMUR-ingangenRAD-NAM4-IFS
4 digitale relaisuitgangen (6 A, 250 V AC/ 24 V DC)RAD-DOR4-IFS
8 digitale ingangen (0…30,5 V DC), 2 impulsingangen tot 100 HzRAD-DI8-IFS
8 digitale transistoruitgangen (30,5 V DC / 200 mA)RAD-DO8-IFS
4 analoge stroomingangen (0/4 mA ... 20 mA)RAD-AI4-IFS
4 analoge spanningsingangen (0 V ... 5/10 V) RAD-AI4-U-IFS
4 analoge stroom-/spanningsuitgangen (0/4 mA ... 20 mA, 0...10 V)RAD-AO4-IFS
4 Pt 100-ingangen (-50...+250 °C)RAD-PT100-4-IFS
ToebehorenTypeArtikelnr.
USB-kabel voor diagnose en configuratie van de Radioline-kopstationsRAD-CABLE-USB2903447
ToebehorenTypeArtikelnr.
USB-kabel voor diagnose en configuratie van de Radioline-kopstationsRAD-CABLE-USB

Terug naar het overzicht
Meer informatie