Wired HART

Toegang tot digitale procesdata met Wired HART

Toegang tot digitale procesdata

Verhoog de toegankelijkheid van uw HART-procesdata met onze innovatieve producten en zorg voor een voortdurende toegangsmogelijkheid.

Terug naar HART

Categorieën

Zoeken in Wired HART

Toon alle producten uit deze categorie

In de afgelopen 25 jaar zijn er wereldwijd in talloze toepassingen HART-apparaten voor debiet-, druk-, temperatuur- of vulstandmeting geïnstalleerd. In veel gevallen wordt alleen het 4 tot 20 mA-signaal voortdurend in stand gehouden, terwijl de HART-data alleen tijden de inbedrijfstelling en bij het opsporen van fouten worden opgeroepen.

De HART-componenten van Phoenix Contact maken een voordelige permanente verbinding met al uw HART-data mogelijk en optimaliseren het onderhoud en de systeembedrijfstijd.

Uw voordelen

  • eenvoudig opbouwen van een robuust digitaal communicatienetwerk door gebruikmaking van bestaande 4 tot 20 mA-bedrading
  • storingsvrije bidirectionele gegevensuitwisseling met HART-transparante scheidingsversterkers: galvanisch gescheiden, ook voor intrinsiekveilige stroomcircuits
  • scheiding van 4 tot 20 mA-lussen biedt een betrouwbare en foutloze signaalkwaliteit
  • voortdurende bewaking van HART-data maakt een vroegtijdige herkenning van systeemafwijkingen mogelijk en verhoogt de beschikbaarheid
  • verbeterde vastlegging van gegevens om te voldoen aan de regels en richtlijnen van de overheid

HART-signaalscheidingsmoduul

Analoog-signaalscheidingsmoduul voor HART  

HART-signaalscheidingsmodulen voor analoge signalen

Signaalscheidingsmodulen van Phoenix Contact maken toegang tot het digitale HART-signaal mogelijk. U kunt de modulen zowel in reguliere als in ATEX-omgevingen installeren. De signaalscheiding alsmede de benodigde beschikbaarstelling van de voedingslus aan het veldapparaat maken een beter beveiligde en toegankelijkere installatie mogelijk.

Onze producten bieden een reeks voordelen en worden voortdurend verder ontwikkeld om aan de benodigdheden voor uw toepassing tegemoet te kunnen komen.

Overspanningsbeveiliging voor HART-componenten

Overspanningsbeveiliging voor HART  

Overspanningsbeveiliging voor HART

De beveiliging van de 4 tot 20 mA-lus alsmede van het digitale HART-signaal is een basisvoorwaarde in veel toepassingsgevallen met grote afstanden tussen besturing en moduul. De steekbare overspanningsbeveiligingsoplossingen van Phoenix Contact zorgen voor een betrouwbare beveiliging en doorlopend signaalvermogen.

De steekbare en gepolariseerde oplossing biedt een onderbrekingsvrije verbinding, ook tijdens het insteken.

HART-multiplexers

Seriële en Ethernet-HART-multiplexer  

HART-multiplexers voor seriële en Ethernet-interfaces

Afhankelijk van de toepassing is een seriële RS-485- of een op Ethernet gebaseerde toegang tot alle digitale data van HART-modulen mogelijk.

Voor niet-tijdkritische applicaties kunt u conventionele seriële RS-485-multiplexers gebruiken. Elke multiplexer maakt de aansluiting van max. 32 apparaten mogelijk. De data-uitwisseling vindt serieel plaats, omdat de communicatie via slechts één HART-master wordt gerealiseerd.

De Ethernet-HART-multiplexer biedt PROFINET-, Modbus TCP/IP- en HART-IP-toegang tot 40 apparaten, elk met een eigen HART-master-verbinding voor tijdkritische toepassingen.

Bij gebruik van een Modbus TCP/IP-netwerk is het bovendien mogelijk vier digitale ingangen alsmede vier digitale uitgangen beschikbaar te stellen.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Veldbuscomponenten – converters

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten