Smart Camera Box voor videobewaking

Smart Camera Box

All-in-one-device

Videobewaking voor bedrijven en industrie.

Terug naar Industrial Ethernet

Categorieën

Zoeken in Smart Camera Box voor videobewaking

Toon alle producten uit deze categorie

De Smart Camera Box verbindt IP-bewakingscamera's betrouwbaar met de videoserver. De functionaliteiten uit de gebruikelijke aansluitboxen met standaard-montagerailmodulen worden hiermee in één compact apparaat samengebracht. Zo bespaart u tijd bij het plannen en installeren. Door de geïntegreerde montageadapter voor wand- en mastmontage wordt het installeren aanmerkelijk vereenvoudigd en versneld. Talrijke management- en monitoringfuncties garanderen een betrouwbare werking van de video-installatie.

Uw voordelen

  • Geïntegreerde totaaloplossing voor de industriële videobewaking
  • Kostenbesparing door een compacte oplossing, die alle functionaliteiten in één apparaat beschikbaar maakt
  • Veel tijdbesparing door adapter voor wand- en mastmontage en door minimale bekabelingswerkzaamheden
  • Uitgebreid PoE-management voor een betrouwbare werking van IP-camera's
  • Detectie van sabotagepogingen door alarmmelding via SNMP

Smart Camera Box: klein – compact – krachtig

De innovatieve Smart Camera Box combineert veel eigenschappen in één apparaat:

Videobewaking voor veiligheid en bescherming  

Smart Camera Box in 3D-aanzicht

1De universele montageadapter met een eenvoudig vergrendelingsmechanisme vereenvoudigt het installeren.
2De robuuste behuizing met klimaatmembraan voldoet aan alle eisen voor outdoor-toepassingen.
3Via de kabelinvoeren kunt u voorgeconfectioneerde kabels water- en stofdicht aansluiten.
4Een krachtige voeding maakt een betrouwbare en permanente voeding van camera's met een hoge vermogensvraag mogelijk, ook onder extreme omgevingsomstandigheden.
5De Power-over-Ethernet-switch voedt max. vier camera's en beschikt over management- en diagnosefuncties.
6De vervangbare overspanningsbeveiliging zorgt voor een hoge beschikbaarheid van het systeem. In geval van een geregistreerde gebeurtenis wordt een alarmmelding via Ethernet doorgegeven.
7Met de geïntegreerde splice-cassette sluit u lichtgeleiderkabels eenvoudig en betrouwbaar aan.
8In geval van een sabotagepoging wordt u door de geïntegreerde deurbewaking via Ethernet gealarmeerd.

Productvarianten

De Smart Camera Box is leverbaar in de volgende varianten:

Smart Camera Box: 2 x lichtgeleiderkabel en 4 x PoESmart Camera Box: 2 x lichtgeleiderkabel en 2 x PoESmart Camera Box: 2 x Ethernet-koper en 4 x PoESmart Camera Box: 2 x Ethernet-koper en 2 x PoE
SCX 4POE 2LXSCX 2POE 2LXSCX 4POE 2TSCX 2POE 2T
Uplink-poorten2 x lichtgeleiderkabel 2 x lichtgeleiderkabel2 x Ethernet-koper2 x Ethernet-koper
Camera-aansluitingen4 x PoE 2 x PoE4 x PoE2 x PoE
Artikelnr.1102626110854311085421108544
Smart Camera Box: 2 x lichtgeleiderkabel en 4 x PoESmart Camera Box: 2 x lichtgeleiderkabel en 2 x PoESmart Camera Box: 2 x Ethernet-koper en 4 x PoESmart Camera Box: 2 x Ethernet-koper en 2 x PoE
SCX 4POE 2LXSCX 2POE 2LXSCX 4POE 2TSCX 2POE 2T
Uplink-poorten2 x lichtgeleiderkabel 2 x lichtgeleiderkabel2 x Ethernet-koper2 x Ethernet-koper
Camera-aansluitingen4 x PoE 2 x PoE4 x PoE2 x PoE
Artikelnr.

Modulaire oplossing met klantspecifieke componenten

Naast de Smart Camera Box heeft Phoenix Contact een breed productenprogramma met industriële producten op het gebied van aansluit- en communicatietechniek – combineerbaar tot een toepassingsgerichte oplossing tussen camera en videoserver. Zo krijgt u alle infrastructuurcomponenten voor een betrouwbare videobewaking uit één hand en kunt u uw bewakingssysteem flexibel aanpassen.

Modulaire componenten voor de videobewaking  

Modulaire videobewakingsoplossing met klantspecifieke componenten voor de aansluitbox
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
Smart Camera Box

All-in-One-apparaat voor videobewaking.