Vehicle inlets

Vehicle inlets

De optimale laadinterface

Krachtige vehicle inlets voor de automobielindustrie.

Terug naar Laadconnectorsystemen

Categorieën

Zoeken in Vehicle inlets

Toon alle producten uit deze categorie

De universele CCS vehicle inlets maken met slechts één poolbeeld zowel snel DC- als conventioneel AC-laden mogelijk. Alle laadsituaties zijn daarmee afgedekt. In de inlets passen zowel AC- als DC-voertuiglaadconnectoren waardoor zij de optimale interface vormen voor het laden van elk type elektrisch voertuig. Naast de CCS-vehicle inlets hebben wij ook DC-inlets voor de Chinese GB/T-standaard.

Uw voordelen

  • snelle en nauwkeurige temperatuurregistratie bij alle contacten met snel reagerende sensoren
  • efficiënte vermogensoverdracht en duurzaamheid dankzij verzilverde contactoppervlakken
  • uniforme afmetingen van de bouwruimte, de schroefpunten en de buitencontour (alleen CCS-inlets)
  • met afdekkappen voor de AC- en DC-contacten (alleen CCS-inlets)
  • ontwikkeld en geproduceerd volgens de automobielstandaard IATF 16949 en ISO 9001
  • getest volgens de automobielstandaards LV124, LV214, LV215-2, GB/T

Belangrijke opmerking

Let erop, dat deze producten niet online besteld kunnen worden. Ontwikkeling, productie en verkoop uitsluitend door PHOENIX CONTACT E-Mobility GmbH. Maak bij vragen gebruik van de rechtsboven aangegeven contactmogelijkheden.

Universele CCS-inlets voor Noord-Amerika

Vehicle inlet CCS Type 1  

Vehicle inlet CCS Type 1 voor het gecombineerde AC- en DC-laden in Noord-Amerika

Deze vehicle inlets zijn geschikt voor het laden van elektrische voertuigen met wisselstroom (AC) en gelijkstroom (DC) conform de Amerikaanse standaard CCS Type 1. De voertuiglaadconnector wordt tijdens het laden door een elektromechanische actuator vergrendeld.

Universele CCS-inlets voor Europa

Vehicle inlet CCS Type 2  

Vehicle inlet CCS Type 2 voor het gecombineerde AC- en DC-laden in Europa

Deze vehicle inlets zijn geschikt voor het laden van elektrische voertuigen met wisselstroom (AC) en gelijkstroom (DC) conform de Europese standaard CCS Type 2. De voertuiglaadconnector wordt tijdens het laden door een elektromechanische actuator vergrendeld.

Universele DC-inlets voor China

Vehicle inlet GB/T  

Vehicle inlet GB/T voor het DC-laden in China

Deze vehicle inlets zijn geschikt voor het laden van elektrische voertuigen met gelijkstroom (DC) conform de Chinese standaard GB/T.

Uniforme afmetingen

De CCS-vehicle inlets bieden buitencontouren met uniforme afmetingen. Dit stelt de fabrikant van elektrische voertuigen in staat de carrosserie van identieke bouwruimte te voorzien. Een vehicle inlet voor de Noord-Amerikaanse markt (CCS Type 1) past dus net zo goed als een inlet voor de Europese markt (CCS Type 2).

Uiterst nauwkeurige temperatuurmeting

Karakteristiek van de temperatuursensor PT1000  

Karakteristiek van de temperatuursensor PT1000

Bij een veilig laadproces hoort ook de bewaking van de temperatuur op de vermogenscontacten. Mocht er oververhitting optreden, bijvoorbeeld bij hoge buitentemperaturen of overbelasting, dan wordt dit geregistreerd door de PT1000-weerstandssensoren. Bij oververhitting kan de laadcontroller zodoende het laadproces afschakelen resp. het laadvermogen verlagen.

Veilige vergrendeling tijdens het laden

Actuatorvergrendeling in CCS-vehicle inlet  

Actuatorvergrendeling in CCS-vehicle inlet

De CCS-vehicle inlets zijn volgens de norm voorzien van een elektromechanische vergrendelingsactuator. Deze vergrendelt de voertuiglaadconnector tijdens het laadproces aan de zijkant resp. direct bij de vergrendelingshaak in het poolbeeld. De actuatorpen is zo ontworpen dat deze hoge uittrekkrachten kan weerstaan. Het losnemen van voertuiglaadconnector tijdens het laadproces wordt daardoor veilig voorkomen.

Nu offerte aanvragen

U hebt interesse in onze universele vehicle inlets en wilt een duidelijke offerte? Gebruik daarvoor ons formulier:

Ontwikkeling van klantspecifieke inlets

Klantspecifieke inlets  

Klantspecifieke inlets voor automobielfabrikanten

In overeenstemming met uw aanspraken ontwikkelen wij inlets voor de standaardproductie van uw voertuig. Daarbij integreren wij eigenschappen als led-weergaven, verlichting, bedieningselementen of de vergrendelmechanismen. Door intelligente koelconcepten en een uiterst nauwkeurige temperatuurmeting verminderen wij de aderdoorsnedes en verlagen zo de kosten van het totale laadsysteem.

Uw aanvraag voor klantspecifieke inlets

U bent automobielfabrikant en heeft een specifieke inlet nodig voor uw volgende standaard voertuig? Aarzel dan niet en neem contact met ons op. Wij nemen dan zo spoedig contact met u op om de details te bespreken.

PHOENIX CONTACT E-Mobility GmbH

+49 5235/34 38 90

Hainbergstraße 2
D-32816 Schieder-Schwalenberg

Hi! Mijn naam is Phil, de chatbot van Phoenix Contact.

Ik maak u graag wegwijs op de E-Plaza. Waar kan ik u mee helpen? Klik rechts onderaan deze pagina om een chatgesprek met mij te starten.

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten