VARAN

VARAN

Hybride: twee in één

Draag signalen en energie over in één kabel.

Terug naar Producten volgens protocollen

Categorieën

Met Phoenix Contact realiseert u automatiseringsinstallaties met VARAN-technologie. Hiervoor bieden wij u passieve VARAN-componenten: connectoren in hoge beschermklassen en kabels in verschillende uitvoeringen en met diverse lengten.

Uw voordelen

  • ruimtebesparend door de compacte bouwvorm
  • eenvoudige montage: aansluiten zonder speciaalgereedschap
  • veilige toepassing onder ruwe industriële omstandigheden dankzij de hoge beschermklasse
  • tijdbesparend, dankzij innovatieve en snelle aansluittechnieken
  • hoge flexibiliteit door klantspecifieke aanpassingen van de artikelen

VARAN-technologie

VARAN-topologie  

VARAN-topologie

Voldoe aan alle eisen die aan een moderne machineautomatisering worden gesteld – met de VARAN-technologie.

VARAN (Versatile Automation Random Access Network) is een bussysteem dat op standaard Ethernet-technologie is gebaseerd. Omdat de VARAN-technologie voor iedereen open is, kunt u het systeem vrij toepassen en uw eigen interfaces ontwikkelen.

Het systeem kenmerkt zich door de volgende eigenschappen:

  • harde realtime-dataoverdracht
  • automatische adressering
  • hoge uitvalveiligheid
  • hot-plug-in (de uitwisselbaarheid van systeemcomponenten en modulen tijdens bedrijf van het systeem)

Phoenix Contact biedt de volgende VARAN-componenten:

  • M12-connectoren voor boom-, lijn- en stertopologie
  • kabels voor overdrachtssnelheden tot Gigabit-Ethernet