Terug naar het overzicht

Unmanaged Switches 1800 en 1900

Twee Unmanaged Switches in 19“-bouwvorm

De ​Unmanaged Switches​ van de series 1800 en 1900 maken dankzij een hoge poortdichtheid de aansluiting van maximaal 24 netwerkdeelnemers mogelijk. Met hun vlakke 19“-bouwvorm zijn de switches optimaal geschikt voor toepassing in computerruimten en controleruimten.

Eenvoudige led-diagnose

Diagnose-leds in de 19“-switch  

Led's in de switch maken een eenvoudige diagnose van de verbinding mogelijk

De ​Unmanaged Switches​ van de series 1800 en 1900 bieden voor elk van de 24 poorten twee led's ter diagnose van de poortactiviteit. Zo wordt behalve de actuele overdrachtssnelheid ook een actieve datastroom op de poort weergegeven. De gebruiker kan daardoor in één oogopslag zien of een verbinding verbroken is, bijv. als gevolg van een defecte kabel.

Voeding aangepast aan de montageplaats

19“-schakelkast  

Unmanaged Switches 1800 en 1900 werken, passend voor toepassing in 19“-kasten, met wisselstroom

De ​​Unmanaged Switches​​ van de series 1800 en 1900 werken ​via de meegeleverde ​voedingskabel met ​wisselstroom​. Dit is het verschil met de montagerail-switches. Ze zijn dan ook ideaal voor montage in ​serverkasten met 19“-inschuifeenheden. Er is geen extra netdeel voor de voeding met 24/48 ​V DC​ nodig.

FL SWITCH 1800 en 1900 op een rij

 FL SWITCH 1800FL SWITCH 1900
overdrachtssnelheid10/100 Mbit/s10/100/1000 Mbit/s
voeding100 V AC ... 240 V AC100 V AC ... 240 V AC
temperatuurbereik0 °C ... 60 °C0 °C ... 60 °C
beschermklasseIP20IP20
bijzonderheden

19“-bouwvorm

QoS

19“-bouwvorm

QoS
toelatingenCE, UL, KCCE, UL

Hier gaat u naar de productlijst van de Unmanaged Switches 1800 en 1900.