Terug naar het overzicht

Unmanaged Switches SFNT

Twee Unmanaged Switches SFNT op de montagerail

Voor toepassingen met hoge eisen aan ​Unmanaged Switches​, zoals bijv. in de ​procesindustrie of op maritiem gebied, biedt de serie SFNT speciale ​uitbreidingen. De zeer robuuste switches zijn geschikt voor ruwe omgevingsomstandigheden. Een ander voordeel van deze switches is dat ze de nodige branchespecifieke toelatingen hebben, wat voor veel gebruikers een voorwaarde is om ze te kunnen toepassen.

Geoptimaliseerd voor toepassing in de procesindustrie

Pijpleidingen van een raffinaderij  

Unmanaged Switches SFNT zijn geschikt voor toepassing in procesinstallaties

De ​Unmanaged Switches​ van de serie SFNT zijn geoptimaliseerd voor toepassing in de procesindustrie​. ​Dankzij het brede temperatuurbereik van -40 °C tot +75 °C en de branchespecifieke toelatingen​ ​ATEX​, ​IECEx​ en ​UL​ ​Class​ 1 ​Div​ 2 zijn ze ideaal voor de ruwe ​omgevingsomstandigheden in deze branche​.

Lakcoating voor bijzonder ruwe omgevingen

Het productenprogramma van de ​Unmanaged Switches​ SFNT bevat speciale varianten ​die​ een bijzondere bescherming bieden tegen invloeden van buitenaf, zoals een hoge luchtvochtigheid, stof of chemicaliën. ​Bij deze varianten, herkenbaar aan de toevoeging​ "-C" (voor ​conformal​ coating) aan hun benaming, worden de printplaten na de montage van de elektronische componenten voorzien van een beschermende coating-laag. De kans op schade of uitval door omgevingsomstandigheden wordt zodoende geminimaliseerd.

Eenvoudige diagnose van fouten

Alarm-led op de switch  

Unmanaged Switches SFNT geven fouten aan door middel van een led op het moduul

Het diagnosticeren van ​fouttoestanden ​kan​ alleen met ​Managed Switches​ ​worden​ gerealiseerd. De ​Unmanaged Switches​ van de serie SFNT ondersteunen echter ook basismechanismen voor het herkennen van fouten​. Met behulp van een meldcontact worden​ problemen met de ​voeding alsmede link-onderbrekingen bij de afzonderlijke poorten doorgegeven aan bijv. een besturing. De ​configuratie​ van de te bewaken poorten gebeurt heel eenvoudig door middel van DIP-switches op het moduul.

FL SWITCH SFNT op een rij

 FL SWITCH SFNT
overdrachtssnelheid

10/100 Mbit/s

voeding

9 ... 32 V DC, redundant

12 ... 48 V DC*, redundant

temperatuurbereik

-40 °C … +75 °C

beschermklasseIP20
bijzonderhedenQoS, meldcontact, lakcoating*
toelatingen

CE, UL, KC*

ATEX*, IECEx*

DNV/GL*, ABS*, LR*, BSH*, BV*

* in een geselecteerd aantal modellen

Hier gaat u naar de productlijst van de Unmanaged Switches SFNT.