Terug naar het overzicht

Unmanaged Switches 1000 en 1100

Drie Unmanaged Switches van de serie 1000 en 1100

De Unmanaged Switches van de series FL SWITCH 1000 en 1100 zijn de nieuwste generatie in ons productenprogramma van Unmanaged Ethernet-switches. Deze switches zijn geschikt voor een groot aantal automatiseringstoepassingen en beschikken over verschillende overdrachtssnelheden en installatie-opties.

Uitpakken, aansluiten en klaar voor gebruik

Status-leds van de FL SWITCH 1000  

Unmanaged Switch met status-led's

De switches van de series 1000 en 1100 voldoen volledig aan het plug-and-play-principe en hoeven niet geconfigureerd te worden. Daardoor zijn ze voor elke gebruiker eenvoudig te gebruiken en te installeren. Status-led's op de voorzijde en de zijkant geven bovendien in één oogopslag basisinformatie over de verbindingsstatus. Zo kan bijv. een onderbroken verbinding door een defecte kabel snel worden gediagnosticeerd.

Flexibele installatie

Met behulp van een uniek montagetoebehoren kunt u de apparaten van de serie FL SWITCH 1000 en 1100 vlak op de montagerail monteren. De switches zijn daardoor ook in kleine of vlakke schakelkasten met weinig beschikbare ruimte toepasbaar. De aansluitrichting van de aansluitingen kunt u helemaal zelf bepalen.

Zodoende zijn de switches niet alleen heel flexibel toepasbaar, ze helpen u ook nog eens uw voorraadkosten te reduceren door het geringe aantal productvarianten.

Verschillende montageopties dankzij de montageadapter

Montageopties van de Unmanaged Switches 1000 en 1100

Prioritering van het dataverkeer

PROFINET- en EtherNet/IP™-functies

De universeel toepasbare Unmanaged Switches ondersteunen PROFINET- en EtherNet/IP™-functies

De nieuwe Unmanaged Switch-serie beschikt over een verbeterde prioriteitsregeling van het dataverkeer voor automatiseringsprotocollen. De real-time-eigenschappen van PROFINET- en EtherNet/IP™-automatiseringsnetwerken worden daarmee ondersteund.Dit zorgt voor stabielere netwerken en een hogere beschikbaarheid van de installatie.

FL SWITCH 1000 en 1100 op een rij

 FL SWITCH 1000FL SWITCH 1100
Overdrachtssnelheid10/100 Mbit/s10/100/1000 Mbit/s
Voeding24 V AC/DC24 V AC/DC
Temperatuurbereik-10 °C … +60 °C-10 °C … +60 °C
BeschermklasseIP30IP30

Bijzondere kenmerken

Traffic-prioriteitsregeling voor PROFINET en EtherNet/IP™Traffic-prioriteitsregeling voor PROFINET en EtherNet/IP™
ToelatingenCE, UL 61010, C1D2CE, UL 61010, C1D2